ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アエンコートスプレー

アエンコートスプレー ZC-420
通常単価(税別)
1,296円
税込単価
1,426円
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します・超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレ...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第2石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

ZC-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZC-420の仕様・寸法情報

JANコード
4550414272150
トラスココード
699-8467
容量(ml)
420
質量(g)
490.000
使用温度範囲(℃)
-40~200
容器タイプ
420mlスプレー缶
材質1
主成分:亜鉛粉末、樹脂、溶剤
色
シルバーグレー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ZC-420699-8467

4550414272150
TRUSCO 亜鉛コートスプレー 420ml
亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。
船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食。
仕様・規格
使用環境温度:40℃以下
塗膜中の金属粉含有量:88%(亜鉛78%+アルミ10%)
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
色:シルバーグレー
容量(ml):420
使用温度範囲(℃):-40~200
容器タイプ:420mlスプレー缶
原液量(ml):168
主成分:亜鉛粉末、樹脂、溶剤
質量・質量単位
490g

型番リスト

表示件数
型番
ZC-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296円
( 1,426円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します
・超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレーです
・被膜に光沢をもたせるため、金属粉に亜鉛とアルミを配合しています(亜鉛78%+アルミ10%)
【用途】
・亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆
・船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食
【材質】
・主成分:亜鉛粉末、樹脂、溶剤

ご注意

  • 危険物の品目:第2石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アエンコートスプレーの型番ZC-420のページです。 型番ZC-420に関する仕様情報を記載しております。
アエンコートスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アエンコートスプレー
アルミコートスプレー
メタルラップスプレー
ステンレスコートスプレー
αボウセイノンガススプレー ノズル付
TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,296円2,171円1,169円3,111円1,588円2,988円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード455041427215045504142932164550414293001455041429316249899995690874989999569148
トラスココード699-8467699-3939700-8018700-8137819-8993819-8994
容量(ml)420330420200350350
質量(g)490.000390430.000260380340
使用温度範囲(℃)-40~200-40~20015~50-40~300--20~45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました