ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスコートスプレー

ステンレスコートスプレー SSC-200
通常単価(税別)
3,111円
税込単価
3,422円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス粉(SUS316)を配合した美観を重視した補修用防錆塗料スプレーです・鉄素地やアル...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.09
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SSC-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSC-200の仕様・寸法情報

JANコード
4550414293162
トラスココード
700-8137
容量(ml)
200
質量(g)
260
使用温度範囲(℃)
-40~300
材質1
主成分:樹脂、顔料、溶剤
色
金属色(ステンレス)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SSC-200700-8137

4550414293162
TRUSCO ステンレスコートスプレー 200ml
ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。
仕様・規格
塗布面積:0.5㎡(30μm)(推奨膜厚:20~40μm)
耐熱温度(℃):300℃
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
色:金属色(ステンレス)
容量(ml):200
使用温度範囲(℃):-40~300
原液量(ml):90
主成分:樹脂、顔料、溶剤
質量・質量単位
260g

型番リスト

表示件数
型番
SSC-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,111円
( 3,422円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス粉(SUS316)を配合した美観を重視した補修用防錆塗料スプレーです
・鉄素地やアルミメッキ材などの素材に使用でき、また密着性にも優れているため、腐食や酸化を防ぎます
・耐熱温度300℃となり、高温度化での安定性にも優れています
【用途】
・ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆
【材質】
・主成分:樹脂、顔料、溶剤

ご注意

  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.09
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスコートスプレーの型番SSC-200のページです。 型番SSC-200に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスコートスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスコートスプレー
アルミコートスプレー
アエンコートスプレー
メタルラップスプレー
αボウセイノンガススプレー ノズル付
TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,111円2,171円1,296円1,169円1,574円2,719円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード455041429316245504142932164550414272150455041429300149899995690874989999569148
トラスココード700-8137699-3939699-8467700-8018819-8993819-8994
容量(ml)200330420420350350
質量(g)260390490.000430.000380340
使用温度範囲(℃)-40~300-40~200-40~20015~50--20~45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました