ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

防滑紙 ピタッとシート 800mm×1,100mm(全判) 100枚入り

防滑紙 ピタッとシート 800mm×1,100mm(全判) 100枚入り 6300027878
通常単価(税別)
49,580円
税込単価
54,538円
通常出荷日:8日目

【特長】・防滑角度が45度以上と極めて高い滑り防止効果のある紙です・滑りにくい、動きにくい、高い防滑性...

詳細を確認
  • 使用の際は、水分、油分、ホコリ、汚れ等を拭き取って下さい。
  • 十分な効果が得られない場合があります。
  • 製品の特性上シワが寄る場合がありますが、品質には問題ありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300027878
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300027878の仕様・寸法情報

JANコード
4525097780674
質量(g)
5000.0
トラスココード
392-7260
材質1
クラフト紙

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027878392-7260

4525097780674
グリーンクロス 防滑紙 ピタッとシート 800mm×1,100mm(全判) 100枚入り
物流・倉庫保管の荷崩れ防止に。
食品の直置きが可能なのでケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に。
仕様・規格
梱包サイズ幅(mm):800
梱包サイズ奥行(mm):1100
梱包サイズ高さ(mm):20
クラフト紙
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027878
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,580円
( 54,538円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防滑角度が45度以上と極めて高い滑り防止効果のある紙です
・滑りにくい、動きにくい、高い防滑性を誇る防滑紙です
・接着剤不使用で、食品の直置きも可能です
・使用後は可燃ゴミとして処理できます
・本品は全判サイズです
・カットして使用できます
【用途】
・物流・倉庫保管の荷崩れ防止に
・食品の直置きが可能なのでケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に
【材質】
・クラフト紙

ご注意

  • 使用の際は、水分、油分、ホコリ、汚れ等を拭き取って下さい。
  • 十分な効果が得られない場合があります。
  • 製品の特性上シワが寄る場合がありますが、品質には問題ありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防滑紙 ピタッとシート 800mm×1,100mm(全判) 100枚入りの型番6300027878のページです。 型番6300027878に関する仕様情報を記載しております。
防滑紙 ピタッとシート 800mm×1,100mm(全判) 100枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滑紙 ピタッとシート 800mm×1,100mm(全判) 100枚入り
クッションペーパー 25-30 100枚入
ボーガスペーパー 538mm×50m巻
紙パッキン 1kg ソラ
紙パッキン 1kg クロ
紙パッキン 1kg オレンジ
メーカーグリーンクロスシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格49,580円945円1,037円2,596円2,841円2,596円
通常出荷日8日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード4525097780674-----
質量(g)5000.0-----
トラスココード392-7260-----
材質1クラフト紙-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト