ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミコートスプレー

アルミコートスプレー AC-330
通常単価(税別)
2,171円
税込単価
2,388円
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです・鉄・アルミ・ステンレス...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第2石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.165
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

AC-330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC-330の仕様・寸法情報

JANコード
4550414293216
トラスココード
699-3939
容量(ml)
330
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
-40~200
容器タイプ
330mlスプレー缶
材質1
主成分:樹脂、顔料、溶剤
色
銀色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AC-330699-3939

4550414293216
TRUSCO アルミコートスプレー 330ml
メッキ部分の美観仕上げ。
プラント外面などの高温設備の補修。
仕様・規格
使用環境温度:5~50℃
塗布面積:0.8㎡(30μm)(推奨膜厚:20~40μm)
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
耐熱温度(塗布乾燥後):200℃
色:銀色
容量(ml):330
使用温度範囲(℃):-40~200
容器タイプ:330mlスプレー缶
原液量(ml):330
主成分:樹脂、顔料、溶剤
質量・質量単位
390g

型番リスト

表示件数
型番
AC-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,171円
( 2,388円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです
・鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキなどの素材に使用できます
・高温度化での安定性に優れています
【用途】
・メッキ部分の美観仕上げ
・プラント外面などの高温設備の補修
【材質】
・主成分:樹脂、顔料、溶剤

ご注意

  • 危険物の品目:第2石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.165
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミコートスプレーの型番AC-330のページです。 型番AC-330に関する仕様情報を記載しております。
アルミコートスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコートスプレー
アエンコートスプレー
メタルラップスプレー
ステンレスコートスプレー
αボウセイノンガススプレー ノズル付
TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,171円1,296円1,169円3,111円1,588円2,988円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード455041429321645504142721504550414293001455041429316249899995690874989999569148
トラスココード699-3939699-8467700-8018700-8137819-8993819-8994
容量(ml)330420420200350350
質量(g)390490.000430.000260380340
使用温度範囲(℃)-40~200-40~20015~50-40~300--20~45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました