ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ウォールライト・屋外スポットライト 電球色

ウォールライト・屋外スポットライト 電球色 AD-3213-L
通常単価(税別)
41,426円
税込単価
45,569円
通常出荷日:11日目

【特長】・山田照明社のウォールライト・屋外スポットライト 870lm 電球色です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-3213-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AD-3213-Lの仕様・寸法情報

奥行(mm)
65
光源色
電球色
高さ(mm)
360
消費電力(W)
14.6
電源(V)
100
幅(mm)
70
明るさ(lm)
870
JANコード
4968478558101
質量(g)
1100.0
トラスココード
366-2590

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AD-3213-L366-2590

4968478558101
山田 ウォールライト・屋外スポットライト 870lm 電球色仕様・規格
明るさ(lm):870
光源色:電球色
幅(mm):70
高さ(mm):360
電源(V):100
消費電力(W):14.6
奥行(mm):65
-
質量・質量単位
1.1kg

型番リスト

表示件数
型番
AD-3213-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,426円
( 45,569円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・山田照明社のウォールライト・屋外スポットライト 870lm 電球色です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォールライト・屋外スポットライト 電球色の型番AD-3213-Lのページです。 型番AD-3213-Lに関する仕様情報を記載しております。
ウォールライト・屋外スポットライト 電球色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォールライト・屋外スポットライト 電球色
ウォールライト・軒下照明 電球色
取付簡易型ライティングダクト 1055
スタンド 407lm
LEDテープライト 調光・調色タイプ
色付高照度帯ライト
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明昭和商会グリーンクロス
通常価格41,426円18,368円14,867円15,135円 -30,448円 -69,974円 -
通常出荷日11日目11日目4日目4日目7日目11日目
奥行(mm)65-----
光源色電球色電球色1055---
高さ(mm)360300----
消費電力(W)14.68.3-4.4--
電源(V)100100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました