ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ソーラーライト TYH-40WG TYH-40WG

ソーラーライト TYH-40WG TYH-40WG 6300051402
通常単価(税別)
21,609
税込単価
23,770
通常出荷日:11日目

【特長】・太陽光発電なので面倒な配線工事不要・一晩連続点灯を実現・安定した明るさが持続・災害時、停電時...

詳細を確認
  • 点灯時間は設置地域の日射量により異なります。
  • 各機器において機能の低下が予想されるため、点検を定期的(目安6ヶ月)に行ってください。
  • 燃えやすい物や引火しやすい物の近くには設置しないでください。
  • 布や紙など燃えやすい物をかぶせないでください。火災の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300051402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300051402の仕様・寸法情報

JANコード
4571461863009
質量(g)
4900.0
トラスココード
634-1157
材質1
アルミニウム合金+強化ガラス

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051402634-1157

4571461863009
グリーンクロス ソーラーライト TYH-40WG TYH-40WG
・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。
仕様・規格
ライトサイズ(mm):193×169×36
ソーラーパネルサイズ(mm):350×290×47
発光色(K):6500-7000(昼光色)
点灯時間(時間):約6-12
充電時間(時間):約6-8
全光速(lm):3500
照射角度(度):約120
防水等級:LEDライトIP66、ソーラーパネルIP65
アルミニウム合金+強化ガラス
質量・質量単位
4.9kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,609
( 23,770 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要
・一晩連続点灯を実現
・安定した明るさが持続
・災害時、停電時にも安心の明かり
・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載
・取付簡単
・環境に配慮したソーラー発電・照明システム
・明暗センサー付きで自動点灯・消灯
・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍
【用途】
・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に
【材質】
・アルミニウム合金+強化ガラス

ご注意

  • 点灯時間は設置地域の日射量により異なります。
  • 各機器において機能の低下が予想されるため、点検を定期的(目安6ヶ月)に行ってください。
  • 燃えやすい物や引火しやすい物の近くには設置しないでください。
  • 布や紙など燃えやすい物をかぶせないでください。火災の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーライト TYH-40WG TYH-40WGの型番6300051402のページです。 型番6300051402に関する仕様情報を記載しております。
ソーラーライト TYH-40WG TYH-40WGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーライト TYH-40WG TYH-40WG
高輝度LEDテープライト
LEDテープライト温度センサー付き
高照度帯ライト
色付高照度帯ライト
プレンティLED
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格21,60929,90856,97828,705 -70,501 -13,728
通常出荷日11日目1日目1日目11日目11日目11日目
JANコード457146186300945601080883944560108088349---
質量(g)4900.02400.05900.0--300.000
トラスココード634-1157370-1505269-8892---
材質1アルミニウム合金+強化ガラスPVCPVC本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト