17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アルミ製一体型作業台 HG型

アルミ製一体型作業台 HG型
通常単価(税別)
44,126円~147,591円
税込単価
48,539円~162,350円
通常出荷日:1日目

【特長】・滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します・色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやす...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HG-1630566-2100

4989247617010
PiCa 一体型作業台HG型仕様・規格
組立不要
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):0.3
天板寸法(mm):600×426
設置寸法(mm)間口:621
設置寸法(mm)奥行:445
段数(段):1
踏面タイプ:ノンスリッププレスタイプ
アルミ合金
質量・質量単位
4.9kg
HG-2660566-2097

4989247617027
PiCa 一体型作業台HG型仕様・規格
組立不要
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):0.6
天板寸法(mm):600×426
設置寸法(mm)間口:621
設置寸法(mm)奥行:698
段数(段):2
踏ざん踏面幅(mm):253
踏面タイプ:くつ底キャッチャータイプ
踏ざん間隔(2段、3段、4段)(mm):300
アルミ合金
質量・質量単位
8.1kg
HG-3690566-2098

4989247617034
PiCa 一体型作業台HG型仕様・規格
組立不要
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):0.9
天板寸法(mm):600×426
設置寸法(mm)間口:621
設置寸法(mm)奥行:951
段数(段):3
踏ざん踏面幅(mm):253
踏面タイプ:くつ底キャッチャータイプ
踏ざん間隔(2段、3段、4段)(mm):300
アルミ合金
質量・質量単位
12kg
HG-46120566-2102

4989247617041
PiCa 一体型作業台HG型仕様・規格
組立不要
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.2
天板寸法(mm):600×426
設置寸法(mm)間口:621
設置寸法(mm)奥行:1204
段数(段):4
踏ざん踏面幅(mm):253
踏面タイプ:くつ底キャッチャータイプ
踏ざん間隔(2段、3段、4段)(mm):300
アルミ合金
質量・質量単位
15.7kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

踏ざん踏面幅(mm)

設置寸法(mm)奥行

質量(g)

段数(段)

踏面タイプ

天板高さ(m)

最小発注数量
4989247617010
566-2100
-
445
4900.0
1
ノンスリッププレスタイプ
0.3
1個
4989247617027
566-2097
253
698
8100.0
2
くつ底キャッチャータイプ
0.6
1個
4989247617034
566-2098
253
951
12000.0
3
くつ底キャッチャータイプ
0.9
1個
4989247617041
566-2102
253
1204
15700.0
4
くつ底キャッチャータイプ
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,126円
( 48,539円 )
1日目
79,225円
( 87,148円 )
1日目
110,278円
( 121,306円 )
1日目
147,591円
( 162,350円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します
・色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促し、グリップ力が優れているので滑りにくいです
・下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製一体型作業台 HG型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製一体型作業台 HG型
折りたたみ作業台"DWR型"
ピカ ステンレス製作業台
アルミ合金製作業台 DWS型
作業台
アルミ合金製作業台CLS型 3段
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格44,126円-272,412円76,657円 -179,736円 -76,204円 -47,763円
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目〜1日目〜4日目
天板寸法(mm)600×426500×526600×400-500×520353×253
設置寸法(mm)間口621-620---
材質1アルミ合金アルミ合金ステンレス製-アルミ合金アルミ合金
最大使用質量(kg)150120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト