ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

歩行者マット

歩行者マット WM-3600
通常単価(税別)
10,144円
税込単価
11,158円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性もあり、歩行者、工事業者両方に優しい商品です【用途】・仮設舗道など歩行者通路に・工事現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WM-3600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WM-3600の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
4
色
グリーン
サイズ短辺(mm)
600
サイズ長辺(mm)
3600
サイズ長辺(m)
3.6
質量(g)
12000.0
トラスココード
573-5543
材質1
ゴム製

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WM-3600573-5543

-
キタムラ 歩行者マット
仮設舗道など歩行者通路に。
工事現場内の安全通路に。
仕様・規格
W600mm×L3.6m×t4mm
色:グリーン
サイズ長辺(mm):3600
サイズ長辺(m):3.6
サイズ短辺(mm):600
厚さ(mm):4
ゴム製
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
WM-3600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,144円
( 11,158円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性もあり、歩行者、工事業者両方に優しい商品です
【用途】
・仮設舗道など歩行者通路に
・工事現場内の安全通路に
【材質】
・ゴム製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

歩行者マットの型番WM-3600のページです。 型番WM-3600に関する仕様情報を記載しております。
歩行者マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歩行者マット
エコ歩行者マット
玄関マット
融雪マット
タンポポマット
玄関マット(緑)
メーカーキタムラ産業アラオエスコ東京硝子器械グリーンクロスエスコ
通常価格10,144円9,989円6,964円 -78,684円 -3,302円4,692円 -
通常出荷日4日目1日目1日目17日目7日目1日目〜
厚さ(mm)4-----
色グリーン-----
サイズ短辺(mm)600-----
サイズ長辺(mm)3600-----
サイズ長辺(m)3.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました