ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハードツールケース

ハードツールケース BAG-HD4
通常単価(税別)
15,549円
税込単価
17,104円
通常出荷日:1日目

【特長】・精密機器の持ち運びや保管に便利なハードケースです・小型ドローンにも最適です・外部からの衝撃に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BAG-HD4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BAG-HD4の仕様・寸法情報

奥行(mm)
172
高さ(mm)
327
幅(mm)
420
JANコード
4969887745304
質量(g)
2500.000
トラスココード
201-8008

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BAG-HD4201-8008

4969887745304
SANWA ハードツールケース仕様・規格
幅(mm):420
奥行(mm):172
高さ(mm):327
-
質量・質量単位
2500g

型番リスト

表示件数
型番
BAG-HD4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,549円
( 17,104円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機器の持ち運びや保管に便利なハードケースです
・小型ドローンにも最適です
・外部からの衝撃に強いPP樹脂製の丈夫なハードケースです
・精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です
・サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します
・鍵付きでセキュリティ面も安心です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハードツールケースの型番BAG-HD4のページです。 型番BAG-HD4に関する仕様情報を記載しております。
ハードツールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードツールケース
ハードバックネットブック用ケース
ストームケース IM2750
ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm
プロテクターツールケース 防水タイプ
ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース
メーカーサンワサプライペリカンペリカンペリカントラスコ中山ペリカン
通常価格15,549円8,470円82,601円82,606円 -8,875円 -60,756円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
奥行(mm)172-----
高さ(mm)327-----
幅(mm)420-----
JANコード4969887745304-----
質量(g)2500.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました