ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工具バッグセフツールバッグ

通常単価(税別)
13,392円
税込単価
14,731円
通常出荷日:1日目

【特長】・オープン型布製ツールバッグです・内側・外側にセフホルダー機能を搭載しています(54個)・重ね...

詳細を確認
  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB-TBAG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB-TBAGの仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
4975364268174
トラスココード
624-7987
質量(g)
3300.000
外形寸法(mm)奥行
285
外形寸法(mm)間口
490
外形寸法(mm)高さ
332
最大荷重(kg)
20
有効内寸(mm)奥行
220
有効内寸(mm)間口
430
有効内寸(mm)高さ
270
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-TBAG624-7987

4975364268174
タジマ 工具バッグセフツールバッグ
工具収納用
仕様・規格
セフプレート付
荷崩れ防止仕様
ハンドル付
最大積載重量:20kg
本体重量:3.2kg
色:黒
外形寸法(mm)間口:490
外形寸法(mm)奥行:285
外形寸法(mm)高さ:332
有効内寸(mm)間口:430
有効内寸(mm)奥行:220
有効内寸(mm)高さ:270
最大荷重(kg):20
外寸H(mm):332
外寸W(mm):499
外寸D(mm):285mm
内寸H(mm):260
内寸W(mm):440
内寸D(mm):220
-
質量・質量単位
3300g

型番リスト

表示件数
型番
TB-TBAG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,392円
( 14,731円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープン型布製ツールバッグです
・内側・外側にセフホルダー機能を搭載しています(54個)
・重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様です
・工具などを入れるときに邪魔にならない可動式大型ハンドルを採用しています
・高強度ポリマー材底面+型崩れしにくい剛性設計です
・ショルダーベルト付
【用途】
・工具収納用

ご注意

  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工具バッグセフツールバッグの型番TB-TBAGのページです。 型番TB-TBAGに関する仕様情報を記載しております。
工具バッグセフツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具バッグセフツールバッグ
セフ工具ホルダースチール
セフ工具ホルダーアルミ スリム
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
着脱式工具ホルダーステン ハンマーブラ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格13,392円2,462円3,244円 -1,983円1,420円2,422円
通常出荷日1日目4日目4日目2日目1日目1日目
色黒黒銀黒黒銀
JANコード49753642681744975364268600-497536426300149753642630874975364260451
トラスココード624-7987657-7185-195-1942195-1958148-1078
質量(g)3300.000185.000-220.00090.000260
外形寸法(mm)奥行285-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました