ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用連結足場板

可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用連結足場板 DUK-JA
通常単価(税別)
60,173
税込単価
66,190
通常出荷日:4日目

【特長】・連結用の足場板です・DUKを連結してご使用する際に、必要な足場板です【用途】・連結用に必要な...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DUK-JA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUK-JAの仕様・寸法情報

JANコード
4968757009263
トラスココード
323-8724
質量(g)
8200.0
材質1
アルミ
仮設工業会
認定品
適合機種
DUK-1116(T)/DUKX-1116/DUK-1516(T)/DUKX-1516/DUK-1816(T)/DUKX-1816

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DUK-JA323-8724

4968757009263
ハセガワ 連結足場板(17892)
連結用に必要な足場板に。
仕様・規格
適合機種:DUK-1116(T)/DUKX-1116/DUK-1516(T)/DUKX-1516/DUK-1816(T)/DUKX-1816
仮設工業会:認定品
アルミ
質量・質量単位
8.2kg

型番リスト

表示件数
型番
DUK-JA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,173
( 66,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結用の足場板です
・DUKを連結してご使用する際に、必要な足場板です
【用途】
・連結用に必要な足場板に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用連結足場板の型番DUK-JAのページです。 型番DUK-JAに関する仕様情報を記載しております。
可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用連結足場板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用連結足場板
可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用補助手すり
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB-1000
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSB-1000
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格60,17338,41714,087 -24,33625,27321,208
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
JANコード49687570092634968757009256-496875700930049687570341974968757009294
トラスココード323-8724323-8727-336-0005582-7989336-0017
質量(g)8200.04300.0-9000.07900.07200
材質1アルミアルミアルミアルミ合金アルミ合金アルミ合金
仮設工業会認定品認定品----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト