ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用補助手すり

可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用補助手すり DUK-T150
通常単価(税別)
38,417
税込単価
42,259
通常出荷日:4日目

【特長】・連結用の補助手すりです・DUKを連結してご使用する際に、各種補助手すりを組み合わせることで安...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DUK-T150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUK-T150の仕様・寸法情報

JANコード
4968757009256
トラスココード
323-8727
質量(g)
4300.0
材質1
アルミ
仮設工業会
認定品
適合機種
DUK-1116(T)/DUKX-1116/DUK-1516(T)/DUKX-1516/DUK-1816(T)/DUKX-1816

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DUK-T150323-8727

4968757009256
ハセガワ 補助手すり(150型)(17884)
手摺で安全に.。
仕様・規格
適合機種:DUK-1116(T)/DUKX-1116/DUK-1516(T)/DUKX-1516/DUK-1816(T)/DUKX-1816
仮設工業会:認定品
アルミ
質量・質量単位
4.3kg

型番リスト

表示件数
型番
DUK-T150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,417
( 42,259 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結用の補助手すりです
・DUKを連結してご使用する際に、各種補助手すりを組み合わせることで安全に使用可能です
【用途】
・手摺で安全に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用補助手すりの型番DUK-T150のページです。 型番DUK-T150に関する仕様情報を記載しております。
可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用補助手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用補助手すり
可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用連結足場板
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRS
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB-1000
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格38,41760,17314,087 -24,33630,34525,273
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目4日目1日目
JANコード49687570092564968757009263-496875700930049687570340674968757034197
トラスココード323-8727323-8724-336-0005654-9657582-7989
質量(g)4300.08200.0-9000.061007900.0
材質1アルミアルミアルミアルミ合金アルミ合金アルミ合金
仮設工業会認定品認定品----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト