ファクトリーサプライ用品技術窓口

【材質】・筐体:アルミニウム・発光面:PC
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| NLU30-AC | 579-8652 - | NIKKI 面発光LEDライト 目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明、埋め込み照明(屋内)、ショーウインドウ照明、陳列照明(ディスプレイ照明)に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:2m 明るさ(lm):2000 幅(mm):60 全長(mm):730 電源(V):AC100~240 消費電力(W):23 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):AC100~240 定格電圧:AC100~240 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 930g |
| NLU30-DC | 579-8668 - | NIKKI 面発光LEDライト 目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明、埋め込み照明(屋内)、ショーウインドウ照明、陳列照明(ディスプレイ照明)に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):2000 幅(mm):60 全長(mm):730 電源(V):DC24 消費電力(W):21 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 910g |
| NLUD10-B-AC | 579-8674 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):200 幅(mm):60 全長(mm):420 電源(V):AC100~240 消費電力(W):10.5 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):AC100~240 定格電圧:AC100~240 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 490g |
| NLUD10-B-DC | 579-8634 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):200 幅(mm):60 全長(mm):420 電源(V):DC24 消費電力(W):9.5 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 490g |
| NLUD10-G-AC | 579-8676 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:2m 明るさ(lm):620 幅(mm):60 全長(mm):420 電源(V):AC100~240 消費電力(W):12 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):AC100~240 定格電圧:AC100~240 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 490g |
| NLUD10-G-DC | 579-8687 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):620 幅(mm):60 全長(mm):420 電源(V):DC24 消費電力(W):11 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 490g |
| NLUD10-R-AC | 579-8661 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:2m 明るさ(lm):250 幅(mm):60 全長(mm):420 電源(V):AC100~240 消費電力(W):8 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):AC100~240 定格電圧:AC100~240 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 490g |
| NLUD10-R-DC | 579-8666 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):250 幅(mm):60 全長(mm):420 電源(V):DC24 消費電力(W):7 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 490g |
| NLUD120-25-B-DC | 579-8664 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):420 幅(mm):120 全長(mm):420 電源(V):DC24 消費電力(W):21 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 820g |
| NLUD120-25-G-DC | 579-8682 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):1260 幅(mm):120 全長(mm):420 電源(V):DC24 消費電力(W):24 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 820g |
| NLUD120-25-R-DC | 579-8662 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):490 幅(mm):120 全長(mm):420 電源(V):DC24 消費電力(W):16 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 820g |
| NLUD120-35-B-DC | 579-8679 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):520 幅(mm):120 全長(mm):565 電源(V):DC24 消費電力(W):28 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 1270g |
| NLUD120-35-G-DC | 579-8669 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):1900 幅(mm):120 全長(mm):565 電源(V):DC24 消費電力(W):32 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 1270g |
| NLUD120-35-R-DC | 579-8681 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):660 幅(mm):120 全長(mm):565 電源(V):DC24 消費電力(W):22 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 1270g |
| NLUD120-45-B-DC | 579-8651 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):700 幅(mm):120 全長(mm):730 電源(V):DC24 消費電力(W):43 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 1470g |
| NLUD120-45-G-DC | 579-8653 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):2640 幅(mm):120 全長(mm):730 電源(V):DC24 消費電力(W):49 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 1470g |
| NLUD120-45-R-DC | 579-8689 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):880 幅(mm):120 全長(mm):730 電源(V):DC24 消費電力(W):31 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 1470g |
| NLUD20-B-AC | 579-8688 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:2m 明るさ(lm):270 幅(mm):60 全長(mm):565 電源(V):AC100~240 消費電力(W):16 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):AC100~240 定格電圧:AC100~240 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 600g |
| NLUD20-B-DC | 579-8654 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):270 幅(mm):60 全長(mm):565 電源(V):DC24 消費電力(W):14 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 600g |
| NLUD20-G-AC | 579-8657 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:2m 明るさ(lm):840 幅(mm):60 全長(mm):565 電源(V):AC100~240 消費電力(W):18 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):AC100~240 定格電圧:AC100~240 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 600g |
| NLUD20-G-DC | 579-8630 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):840 幅(mm):60 全長(mm):565 電源(V):DC24 消費電力(W):16 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 600g |
| NLUD20-R-AC | 579-8656 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:2m 明るさ(lm):330 幅(mm):60 全長(mm):565 電源(V):AC100~240 消費電力(W):12.5 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):AC100~240 定格電圧:AC100~240 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 600g |
| NLUD20-R-DC | 579-8632 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):330 幅(mm):60 全長(mm):565 電源(V):DC24 消費電力(W):11 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 600g |
| NLUD30-B-DC | 579-8665 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):320 幅(mm):60 全長(mm):730 電源(V):DC24 消費電力(W):21.5 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 930g |
| NLUD30-G-DC | 579-8631 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):1180 幅(mm):60 全長(mm):730 電源(V):DC24 消費電力(W):24.5 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 930g |
| NLUD30-R-DC | 579-8684 - | NIKKI 面発光LEDライト 生産ラインの目視検査、画像処理検査用照明に。 | 仕様・規格 保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m 明るさ(lm):490 幅(mm):60 全長(mm):730 電源(V):DC24 消費電力(W):15.5 定格寿命(時間):40000 取付仕様:背面マグネット 高さ(mm):10 電圧(V):DC24 定格電圧:DC24 筐体:アルミニウム 発光面:PC 質量・質量単位 930g |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,720円 ( 30,492円 ) | 5日目 |
23,787円 ( 26,166円 ) | 5日目 |
22,531円 ( 24,784円 ) | 1日目 |
17,461円 ( 19,207円 ) | 1日目 |
22,531円 ( 24,784円 ) | 1日目 |
17,461円 ( 19,207円 ) | 1日目 |
22,531円 ( 24,784円 ) | 1日目 |
17,461円 ( 19,207円 ) | 1日目 |
26,935円 ( 29,629円 ) | 1日目 |
23,159円 ( 25,475円 ) | 1日目 |
26,935円 ( 29,629円 ) | 1日目 |
23,159円 ( 25,475円 ) | 1日目 |
26,935円 ( 29,629円 ) | 1日目 |
23,159円 ( 25,475円 ) | 1日目 |
28,819円 ( 31,701円 ) | 1日目 |
28,819円 ( 31,701円 ) | 1日目 |
28,819円 ( 31,701円 ) | 1日目 |
27,405円 ( 30,146円 ) | 1日目 |
27,405円 ( 30,146円 ) | 1日目 |
27,405円 ( 30,146円 ) | 1日目 |
30,701円 ( 33,771円 ) | 1日目 |
30,701円 ( 33,771円 ) | 1日目 |
30,701円 ( 33,771円 ) | 1日目 |
46,445円 ( 51,090円 ) | 1日目 |
46,445円 ( 51,090円 ) | 1日目 |
46,445円 ( 51,090円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日機
調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ
0通常価格(税別):13,731円~

日機
LED面発光型ライト
0通常価格(税別):13,296円~

日機
防水型LEDフラット型ライト角度調整金具
0通常価格(税別):2,031円~

ハタヤリミテッド
LEDテープライト 両面発光タイプ セット
0通常価格(税別):28,862円~

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

GENTOS
LEDライト Gシリーズ
4.7通常価格(税別):2,514円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

嵯峨電機工業
固定ホルダー
0通常価格(税別):829円~