17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

調光機能付き面発光LEDライト

調光機能付き面発光LEDライト
通常単価(税別)
25,043円~28,819円
税込単価
27,547円~31,701円
通常出荷日:5日目

【特長】・調光機能付き面発光LED照明です。・本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~1...

詳細を確認
  • ケーブルは3M先バラです
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NLUD120-35-DC579-8629

-
NIKKI 調光機能付き面発光LEDライト
目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明、埋め込み照明(屋内)、ショーウインドウ照明、陳列照明(ディスプレイ照明)に。
仕様・規格
保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):3200
幅(mm):120
全長(mm):565
電源(V):DC24
消費電力(W):35
定格寿命(時間):40000
取付仕様:背面マグネット
高さ(mm):10
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
筐体:アルミニウム
発光面:PC
質量・質量単位
1270g
NLUD120-45-DC579-8678

-
NIKKI 調光機能付き面発光LEDライト
目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明、埋め込み照明(屋内)、ショーウインドウ照明、陳列照明(ディスプレイ照明)に。
仕様・規格
保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):4000
幅(mm):120
全長(mm):730
電源(V):DC24
消費電力(W):43
定格寿命(時間):40000
取付仕様:背面マグネット
高さ(mm):10
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
筐体:アルミニウム
発光面:PC
質量・質量単位
1470g
NLUD30-AC579-8672

-
NIKKI 調光機能付き面発光LEDライト
目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明、埋め込み照明(屋内)、ショーウインドウ照明、陳列照明(ディスプレイ照明)に。
仕様・規格
保護等級:IP50 ケーブル長さ:2m
明るさ(lm):2000
幅(mm):60
全長(mm):730
電源(V):AC100~240
定格寿命(時間):40000
取付仕様:背面マグネット
高さ(mm):10
電圧(V):AC100~240
定格電圧:AC100~240
筐体:アルミニウム
発光面:PC
質量・質量単位
950g
NLUD30-DC579-8638

-
NIKKI 調光機能付き面発光LEDライト
目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明、埋め込み照明(屋内)、ショーウインドウ照明、陳列照明(ディスプレイ照明)に。
仕様・規格
保護等級:IP50 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):2000
幅(mm):60
全長(mm):730
電源(V):DC24
消費電力(W):21.5
定格寿命(時間):40000
取付仕様:背面マグネット
高さ(mm):10
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
筐体:アルミニウム
発光面:PC
質量・質量単位
930g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

全長(mm)

電圧(V)

電源(V)

幅(mm)

消費電力(W)

定格電圧

最小発注数量
-
579-8672
950.000
2000
730
AC100~240
AC100~240
60
-
AC100~240
1個
4571328415938
579-8638
930.000
2000
730
DC24
DC24
60
21.5
DC24
1個
4571328415945
579-8629
1270.000
3200
565
DC24
DC24
120
35
DC24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,819円
( 31,701円 )
5日目
25,043円
( 27,547円 )
5日目
25,043円
( 27,547円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調光機能付き面発光LED照明です。
・本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
・照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
・LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
・影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
【用途】
・目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明、埋め込み照明(屋内)、ショーウインドウ照明、陳列照明(ディスプレイ照明)に。
【材質】
・筐体:アルミニウム
・発光面:PC

ご注意

  • ケーブルは3M先バラです
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調光機能付き面発光LEDライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調光機能付き面発光LEDライト
調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ
調光式LED面発光型ライト(緑)
調光式LED面発光型ライト(赤)
面発光LEDライト
調光式LED面発光型ライト(青)
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格25,043円-13,731円 -11,606円 -11,606円 -17,461円 -11,606円 -
通常出荷日5日目9日目〜7日目〜7日目〜1日目〜9日目〜
定格寿命(時間)400006000040000400004000040000
高さ(mm)10-10101010
取付仕様背面マグネット-背面マグネット背面マグネット背面マグネット背面マグネット
材質1筐体:アルミニウム-アルミアルミ筐体:アルミニウムアルミ
材質2発光面:PC-PCなどPCなど発光面:PCPCなど

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト