17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

スリム型防水LEDライト

スリム型防水LEDライト
通常単価(税別)
4,10330,048
税込単価
4,51333,053
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・透過度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し軽量化を実現。【用途】・制御盤内照明、設備機...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NLT2-10-AC579-8648

NIKKI スリム型防水LEDライト
制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):1040
幅(mm):40.4
全長(mm):300
電源(V):AC100
消費電力(W):7
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):300
電圧(V):AC100
定格電圧:AC100
-
質量・質量単位
360g
NLT2-20-AC579-8658

NIKKI スリム型防水LEDライト
制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):2140
幅(mm):40.4
全長(mm):520
電源(V):AC100
消費電力(W):14
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):520
電圧(V):AC100
定格電圧:AC100
-
質量・質量単位
500g
NLT2-30-AC579-8667

NIKKI スリム型防水LEDライト
制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):3260
幅(mm):40.4
全長(mm):735
電源(V):AC100
消費電力(W):20
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):735
電圧(V):AC100
定格電圧:AC100
-
質量・質量単位
620g
NLT2-40-AC579-8636

NIKKI スリム型防水LEDライト
制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):4330
幅(mm):40.4
全長(mm):950
電源(V):AC100
消費電力(W):27
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):950
電圧(V):AC100
定格電圧:AC100
-
質量・質量単位
780g
NLT3-05-DC579-8690

NIKKI スリム型防水LEDライト
制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):280
幅(mm):27.5
全長(mm):210
電源(V):DC24
消費電力(W):1.8
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):210
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
-
質量・質量単位
134g
NLT3-10-DC579-8635

NIKKI スリム型防水LEDライト
制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):560
幅(mm):27.5
全長(mm):330
電源(V):DC24
消費電力(W):3.8
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):330
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
-
質量・質量単位
171g
NLT3-10-DC-S-591NM579-8637

NIKKI スリム型防水LEDライト
半導体製造装置照明、IC工場用照明、クリーンルーム、イエロールームに。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):300
幅(mm):27.5
全長(mm):330
電源(V):DC24
消費電力(W):3.8
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):330
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
-
質量・質量単位
171g
NLT3-20-DC579-8645

NIKKI スリム型防水LEDライト
制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):1090
幅(mm):27.5
全長(mm):580
電源(V):DC24
消費電力(W):7.5
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):580
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
-
質量・質量単位
252g
NLT3-20-DC-S-591NM579-8641

NIKKI スリム型防水LEDライト
半導体製造装置照明、IC工場用照明、クリーンルーム、イエロールームに。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):610
幅(mm):27.5
全長(mm):580
電源(V):DC24
消費電力(W):8
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):580
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
-
質量・質量単位
252g
NLT3-30-DC579-8640

NIKKI スリム型防水LEDライト
制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):1660
幅(mm):27.5
全長(mm):830
電源(V):DC24
消費電力(W):12
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):830
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
-
質量・質量単位
334g
NLT3-30-DC-S-591NM579-8646

NIKKI スリム型防水LEDライト
半導体製造装置照明、IC工場用照明、クリーンルーム、イエロールームに。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):930
幅(mm):27.5
全長(mm):830
電源(V):DC24
消費電力(W):12
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):830
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
-
質量・質量単位
334g
NLT3-40-DC579-8675

NIKKI スリム型防水LEDライト
制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):2280
幅(mm):27.5
全長(mm):1080
電源(V):DC24
消費電力(W):16
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):1080
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
-
質量・質量単位
416g
NLT3-40-DC-S-591NM579-8649

NIKKI スリム型防水LEDライト
半導体製造装置照明、IC工場用照明、クリーンルーム、イエロールームに。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:3m
明るさ(lm):1240
幅(mm):27.5
全長(mm):1080
電源(V):DC24
消費電力(W):16
定格寿命(時間):40000
長さ(mm):1080
電圧(V):DC24
定格電圧:DC24
-
質量・質量単位
416g

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

全長(mm)

長さ(mm)

電圧(V)

電源(V)

幅(mm)

消費電力(W)

定格電圧

最小発注数量
579-8648
360.000
1040
300
300
AC100
AC100
40.4
7
AC100
1個
579-8658
500.000
2140
520
520
AC100
AC100
40.4
14
AC100
1個
579-8667
620.000
3260
735
735
AC100
AC100
40.4
20
AC100
1個
579-8636
780.000
4330
950
950
AC100
AC100
40.4
27
AC100
1個
579-8690
134
280
210
210
DC24
DC24
27.5
1.8
DC24
1個
579-8635
171
560
330
330
DC24
DC24
27.5
3.8
DC24
1個
579-8637
171
300
330
330
DC24
DC24
27.5
3.8
DC24
1個
579-8645
252
1090
580
580
DC24
DC24
27.5
7.5
DC24
1個
579-8641
252
610
580
580
DC24
DC24
27.5
8
DC24
1個
579-8640
334
1660
830
830
DC24
DC24
27.5
12
DC24
1個
579-8646
334
930
830
830
DC24
DC24
27.5
12
DC24
1個
579-8675
416
2280
1080
1080
DC24
DC24
27.5
16
DC24
1個
579-8649
416
1240
1080
1080
DC24
DC24
27.5
16
DC24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,410
( 14,751 )
1日目
16,588
( 18,247 )
1日目
19,902
( 21,892 )
1日目
23,044
( 25,348 )
1日目
4,103
( 4,513 )
5日目
6,252
( 6,877 )
5日目
10,655
( 11,721 )
1日目
10,258
( 11,284 )
5日目
17,123
( 18,835 )
1日目
13,778
( 15,156 )
5日目
23,743
( 26,117 )
1日目
17,123
( 18,835 )
1日目
30,048
( 33,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透過度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し軽量化を実現。
【用途】
・制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリム型防水LEDライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリム型防水LEDライト
簡易防水型 LED リニアライト DC24V
LED面発光型ライト
簡易防水型 LED リニアライト AC100~120V
簡易防水型 LED リニアライト AC100V
防水型LEDリニアライト(2mコードプラグ付き)
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格4,103-3,240 -11,974 -5,000 -4,688 -15,384 -
通常出荷日1日目〜4日目〜7日目6日目6日目〜1日目〜
定格寿命(時間)400004000040000400004000040000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト