ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 KBO-27100

抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 KBO-27100 6300009244
通常単価(税別)
14,901
税込単価
16,391
通常出荷日:8日目

【特長】・断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレになります・凝固剤が第三者機関での厳しい抗...

詳細を確認
  • 凝固剤は1袋で約400mlの尿をゼリー状に固められます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009244
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300009244の仕様・寸法情報

高さ(mm)
150
JANコード
4962644785506
質量(g)
2500.0
トラスココード
271-6086
材質1
凝固剤:高分子吸水樹脂
材質2
袋:PE樹脂
奥行(mm)
220
幅(mm)
240

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009244271-6086

4962644785506
グリーンクロス 抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 KBO-27100
いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険などに。
仕様・規格
使用回数:100回
幅(mm):240
奥行(mm):220
高さ(mm):150
セット内容:凝固剤、汚物袋、処理袋が各100個
凝固剤:高分子吸水樹脂
袋:PE樹脂
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009244
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,901
( 16,391 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレになります
・凝固剤が第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている緊急トイレです
・災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます
【用途】
・いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険などに
【材質】
・凝固剤:高分子吸水樹脂
・袋:PE樹脂

ご注意

  • 凝固剤は1袋で約400mlの尿をゼリー状に固められます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 KBO-27100の型番6300009244のページです。 型番6300009244に関する仕様情報を記載しております。
抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 KBO-27100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 KBO-27100
万能自立収集袋 10枚入り
PPクリアー袋 200枚入
BR-966抗菌非常用トイレ(汚物袋・持運び袋)100回分W OPPパック
避難用キャリー収納バッグ
ゴミ袋 ニオワイナ消臭袋 白半透明
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス日本サニパック
通常価格14,90122,32920,54914,51512,470348 -
通常出荷日8日目11日目11日目11日目11日目1日目〜
高さ(mm)150600900---
JANコード49626447855064580646257458458064624595045898061531664960110300420-
質量(g)2500.07000.010000.01600.000445.000-
トラスココード271-6086257-2491251-2538412-3224411-6385-
材質1凝固剤:高分子吸水樹脂本体:ポリプロピレンポリプロピレン汚物袋/ポリエチレン●使用済み汚物袋持運び袋/ポリエチレン●凝固剤約6g/吸水ポリマーポリエステル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト