ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

BR-966抗菌非常用トイレ(汚物袋・持運び袋)100回分W OPPパック

通常単価(税別)
14,515
税込単価
15,967
通常出荷日:11日目

【特長】・水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます・使用後に凝固剤をふりかける...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300028231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300028231の仕様・寸法情報

JANコード
4589806153166
質量(g)
1600.000
トラスココード
412-3224
材質1
汚物袋/ポリエチレン●使用済み汚物袋持運び袋/ポリエチレン●凝固剤約6g/吸水ポリマー
材質2
ヤシ殻活性炭
材質3

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028231412-3224

グリーンクロス BR-966抗菌非常用トイレ(汚物袋・持運び袋)100回分W OPPパック
いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険などに。
仕様・規格
凝固剤(mm)/個:(約)74×60
汚物袋(mm):(約)650×400
凝固剤重量(g)/個:(約)6
汚物袋/ポリエチレン●使用済み汚物袋持運び袋/ポリエチレン●凝固剤約6g/吸水ポリマー
ヤシ殻活性炭

質量・質量単位
1600g

型番リスト

表示件数
型番
6300028231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,515
( 15,967 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます
・使用後に凝固剤をふりかけるだけで、ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です
・凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です
・1回に凝固剤を1個ご使用ねがいます
・銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます
・大阪市立工業研究所の抗菌力試験でも抗菌力が認められています
・ヤシ殻活性炭を配合で消臭効果があり快適に使用できます
・(財)日本食品分析センターの試験でも消臭効果が認められています
・公的機関で各種性能検査テスト済みで抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです
【用途】
・いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険などに
【材質】
・汚物袋:ポリエチレン
・使用済み汚物袋持運び袋:ポリエチレン
・凝固剤約6g:吸水ポリマー・ヤシ殻活性炭・銀・アルミパック入凝固剤(約)6g/個×50個入×2袋
・汚物袋(便器袋)×100袋
・使用済み汚物袋持運び袋×10袋

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BR-966抗菌非常用トイレ(汚物袋・持運び袋)100回分W OPPパックの型番6300028231のページです。 型番6300028231に関する仕様情報を記載しております。
BR-966抗菌非常用トイレ(汚物袋・持運び袋)100回分W OPPパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BR-966抗菌非常用トイレ(汚物袋・持運び袋)100回分W OPPパック
抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 KBO-27100
万能自立収集袋 10枚入り
PPクリアー袋 200枚入
避難用キャリー収納バッグ
スケルUVパック
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス萩原工業
通常価格14,51514,90122,32920,54912,47016,097
通常出荷日11日目8日目11日目11日目11日目1日目
JANコード45898061531664962644785506458064625745845806462459504960110300420-
質量(g)1600.0002500.07000.010000.0445.000-
トラスココード412-3224271-6086257-2491251-2538411-6385-
材質1汚物袋/ポリエチレン●使用済み汚物袋持運び袋/ポリエチレン●凝固剤約6g/吸水ポリマー凝固剤:高分子吸水樹脂本体:ポリプロピレンポリプロピレンポリエステル-
材質2ヤシ殻活性炭袋:PE樹脂骨組:FRP---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト