ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アクリル系接着剤 331

アクリル系接着剤 331 331-1L
通常単価(税別)
78,059円
税込単価
85,865円
通常出荷日:5日目

【特長】・超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します・ア...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

331-1L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

331-1Lの仕様・寸法情報

JANコード
0079340424395
トラスココード
390-7014
質量(g)
1178.000
材質1
アクリル系
粘度(mPa・s)
8000~30000
使用温度範囲(℃)
-55~175

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
331-1L390-7014

0079340424395
ロックタイト アクリル系構造用接着剤 超速硬化 331 1L
DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。
仕様・規格
アクリル系接着剤 超速硬化タイプ
せん断強度:≧13.8N/mm2
使用温度:-55~175℃
固着時間:20秒
推奨硬化促進剤:SF7387
色:淡黄色
粘度(mPa・s):8000~30000
使用温度範囲(℃):-55~175
アクリル系
質量・質量単位
1178g

型番リスト

表示件数
型番
331-1L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,059円
( 85,865円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します
・アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します
【用途】
・DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に
【材質】
・アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリル系接着剤 331の型番331-1Lのページです。 型番331-1Lに関する仕様情報を記載しております。
アクリル系接着剤 331のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル系接着剤 331
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格78,059円6,275円675円9,194円 -364円765円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード007934042439541006309600124976742255205-49767422590054976742259012
トラスココード390-7014332-6951416-6051-374-9401374-5554
質量(g)1178.000175.0006.000134.000--
材質1アクリル系-ポリプロピレン(PP)エポキシ系樹脂--
粘度(mPa・s)8000~30000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました