ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

トラックマット 5x1400x2000

トラックマット 5x1400x2000 6300030522
通常単価(税別)
11,055円
税込単価
12,161円
通常出荷日:11日目

【特長】・荷台の傷防止や荷物のすべり止めに・合成ゴムだから弾力があり、滑りにくく、耐久性に優れています...

詳細を確認
  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030522
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300030522の仕様・寸法情報

材質1
合成ゴム
JANコード
4580646371925
トラスココード
432-6620
厚さ(mm)
5
色
黒
長さ(m)
2
幅(mm)
1400
質量(g)
17000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030522432-6620

4580646371925
グリーンクロス トラックマット 5x1400x2000
軽トラック荷台の滑り止めや養生マットに。
仕様・規格
色:黒
幅(mm):1400
長さ(m):2
厚さ(mm):5
重量(kg):17
合成ゴム
質量・質量単位
17kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030522
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,055円
( 12,161円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台の傷防止や荷物のすべり止めに
・合成ゴムだから弾力があり、滑りにくく、耐久性に優れています
・荷物の荷くずれを防ぎ、安心して運搬できます
【用途】
・牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路に
・軽トラック荷台の滑り止めや養生マットに
【材質】
・合成ゴム

ご注意

  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラックマット 5x1400x2000の型番6300030522のページです。 型番6300030522に関する仕様情報を記載しております。
トラックマット 5x1400x2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラックマット 5x1400x2000
トラックマット 10x1400x2000
クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×3.5m
クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4.5m
クラーク 糸入り透明シートGT350 3.6m×1.5m
クラーク 糸入り透明シートGT350 1.8m×1.5m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,055円21,103円36,962円46,732円27,979円14,456円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1合成ゴム合成ゴム塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布
JANコード458064637192545806463719324582643478997458264347901745826434772424582643477051
トラスココード432-6620432-6553613-5586613-5570614-1988613-8750
厚さ(mm)5100.550.550.350.35
色黒黒透明透明透明透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました