ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

メガムーヴァー 1500

メガムーヴァー 1500 6300037615
通常単価(税別)
17,468
税込単価
19,215
通常出荷日:11日目

【特長】・洗濯して繰り返しつかえます・幅広のため、包むように、安定して搬送できる・取っ手が12個あって...

詳細を確認
  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037615
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300037615の仕様・寸法情報

材質1
ポリプロピレン
JANコード
0747036519266
トラスココード
531-1932
質量(g)
500

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037615531-1932

0747036519266
グリーンクロス メガムーヴァー 1500
軽量で高耐荷重のコンパクトストレッチャー
仕様・規格
耐荷重(kg):450
サイズ(cm):100×200
ポリプロピレン
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
6300037615
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,468
( 19,215 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗濯して繰り返しつかえます
・幅広のため、包むように、安定して搬送できる
・取っ手が12個あって、多くの人出で運ぶことができる
・包み込みように運べるの安心感がある
・軽量で高耐荷重のコンパクトストレッチャー
【用途】
・寝た姿勢で搬送する担架
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガムーヴァー 1500の型番6300037615のページです。 型番6300037615に関する仕様情報を記載しております。
メガムーヴァー 1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガムーヴァー 1500
四つ折コンパクト担架 ANS-25
ブルーシート 1800mm×100m #2000
ブルーシート 10m×10m #3000 2枚
ホワイトシート 3.6m×5.4m 10枚入り
ブルーシート 3.6m×5.4m 10枚入り
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,46894,83516,59326,76011,41210,233
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ポリプロピレンアルミ合金、ナイロンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード074703651926645826433958054580646300963458064630101445806463008954580646300819
トラスココード531-1932523-7501388-0103388-0104388-0101388-0096
質量(g)5009100.016200.028200.08700.08700.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト