ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

四つ折コンパクト担架 ANS-25

四つ折コンパクト担架 ANS-25 6300037526
通常単価(税別)
94,835
税込単価
104,319
通常出荷日:11日目

【特長】・四つ折りコンパクト担架・長さは約4分の1に・小さく折り畳めるコンパクトタイプで、簡易ハーフバ...

詳細を確認
  • 付属のバッグは、下部に付いているポケットに折りたたんだ担架を入れたあと、落ちないようにベルトで固定して使用する簡易的なバッグになります。
  • リュックのように背負うか、手さげを持って移動できます。
  • 小さく折り畳む構造上、摩擦によりシートに細かな汚れやしわ等が付着してしまう場合があります。
  • 使用上問題はありませんのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300037526
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300037526の仕様・寸法情報

材質1
アルミ合金、ナイロン
JANコード
4582643395805
トラスココード
523-7501
オレンジ
組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ
580×2290(ハンドル格納時200)×160
耐荷重(kg)
250
折りたたみ時寸法(mm)高さ
530
折りたたみ時寸法(mm)長さ
210
折りたたみ時寸法(mm)幅
170
質量(g)
9100.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037526523-7501

4582643395805
グリーンクロス 四つ折コンパクト担架 ANS-25
防災用にオフィスやスポーツ施設などに。
車載用の防災用に。
仕様・規格
色:オレンジ
耐荷重(kg):250
折りたたみ時寸法(mm)幅:170
折りたたみ時寸法(mm)長さ:210
折りたたみ時寸法(mm)高さ:530
組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ:580×2290(ハンドル格納時200)×160
アルミ合金、ナイロン
質量・質量単位
9.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300037526
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,835
( 104,319 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四つ折りコンパクト担架
・長さは約4分の1に
・小さく折り畳めるコンパクトタイプで、簡易ハーフバッグ付なので収納や持ち運びが楽に行えます
・軽量の四つ折りコンパクト担架です
・長さは約4分の1に、幅も約半分になります
・持ち手は伸縮式
・体固定ベルト2本付です
・小さく折り畳めるので、置く場所を選びません
・リュックタイプの簡易ハーフバッグ付なので、持ち運びも簡単
・コンパクトなので車載用としても使用可能です
【用途】
・防災用にオフィスやスポーツ施設などに
・車載用の防災用に
【材質】
・アルミ合金、ナイロン

ご注意

  • 付属のバッグは、下部に付いているポケットに折りたたんだ担架を入れたあと、落ちないようにベルトで固定して使用する簡易的なバッグになります。
  • リュックのように背負うか、手さげを持って移動できます。
  • 小さく折り畳む構造上、摩擦によりシートに細かな汚れやしわ等が付着してしまう場合があります。
  • 使用上問題はありませんのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四つ折コンパクト担架 ANS-25の型番6300037526のページです。 型番6300037526に関する仕様情報を記載しております。
四つ折コンパクト担架 ANS-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四つ折コンパクト担架 ANS-25
ブルーシート 10m×10m #2000 2枚入り
ブルーシート 3.6m×5.4m #2000 10枚入り
両面カラーサーマルロール紙 58mm幅 水色 20巻入り
ブルーシートロール 1800mm×100m #3000
ブルーシート 10m×10m #3000 2枚
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格94,83519,97719,97717,52523,89226,760
通常出荷日11日目11日目11日目8日目11日目11日目
材質1アルミ合金、ナイロンポリエチレンポリエチレンサーマル紙(国産紙)ポリエチレンポリエチレン
JANコード458264339580545806463009494580646300925457001221002645806463010384580646301014
トラスココード523-7501388-0097388-0093392-5660388-0099388-0104
オレンジブルーブルー水色ブルーブルー
組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ580×2290(ハンドル格納時200)×160-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト