ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ピーコン鳥よけネットベランダ#15 スズメ用/ムクドリ用

通常単価(税別)
34,663
税込単価
38,129
通常出荷日:11日目

【特長】・ピーコンネットベランダセットは、ベランダの鳥よけに必要なものがすべて入っている鳩よけネットで...

詳細を確認
  • セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
  • 雨天時には取付をしないで下さい。
  • 施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030507
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300030507の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4562347870136
トラスココード
432-6617
タイプ
ネット
質量(g)
2000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030507432-6617

4562347870136
グリーンクロス ピーコン鳥よけネットベランダセット#15 3mx5m スズメ、ムクドリ用 15mm升目ネット
ベランダの鳥よけネットに。
仕様・規格
色:黒
タイプ:ネット
線径(mm):φ0.5
ネットサイズ:3m×5m
目巾(mm):角目15×15
ポリエチレン
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,663
( 38,129 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピーコンネットベランダセットは、ベランダの鳥よけに必要なものがすべて入っている鳩よけネットです
・ベランダの鳩は、これで解決、黒色の鳩対策ネットが、一番目立たない色です
・防球ネットよりも軽量で耐候性も非常に高く丈夫です
・糸も細く、閉塞感があまりなく、お客様から、思ったより気にならないとお褒めのお声をいただいています
・紫外線に強く、難燃剤入りでもしもの火災の場合でも燃え広がらずに済みます
【用途】
・ベランダの鳥よけネットに
【材質】
・ポリエチレン
・ピーコンネット(材質:ポリエチレン、形状:アイロン形成)
・取付具 ピッタンコ
・結束バンド
・接着剤

ご注意

  • セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
  • 雨天時には取付をしないで下さい。
  • 施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピーコン鳥よけネットベランダ#15 スズメ用/ムクドリ用の型番6300030507のページです。 型番6300030507に関する仕様情報を記載しております。
ピーコン鳥よけネットベランダ#15 スズメ用/ムクドリ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピーコン鳥よけネットベランダ#15 スズメ用/ムクドリ用
ピーコン鳥よけネットベランダ#50 鳩用/カラス用
ピーコンスパイクVST テープ有 50本入
ベルカ SB-160 救護用担架
ベルカ SB-90A 救護用担架
難燃 害獣防鳥ネット 40mm目
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格34,66332,62991,04153,28043,56915,636 -
通常出荷日11日目11日目11日目4日目4日目11日目
材質1ポリエチレンポリエチレンステンレスナイロンターポリン(防炎)ポリエステル100%難燃ポリエチレン
JANコード45623478701364562347870051456234786018245806462712564580646271249-
トラスココード432-6617432-6596432-6589355-0379355-0456-
ステンオレンジオレンジグレー
タイプネットネット営巣・フン害防止---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト