ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

作業台(天板縞板タイプ)2段

作業台(天板縞板タイプ)2段 CSBC275S
通常単価(税別)
44,223
税込単価
48,645
通常出荷日:5日目

【特長】・天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります・オールアルマイト仕上げで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSBC275S
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSBC275Sの仕様・寸法情報

JANコード
4969182283440
トラスココード
695-1126
天板寸法(mm)
500×400
質量(g)
8100.0
材質1
アルミ
設置寸法(mm)奥行
615
設置寸法(mm)間口
515
踏ざん踏面幅(mm)
200
段数(段)
2
最大使用質量(kg)
150
天板高さ(m)
0.7
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CSBC275S695-1126

4969182283440
アルインコ 作業台(天板縞板タイプ)2段
工場、倉庫内での作業
仕様・規格
組立式
組立品
オプションが豊富です。
1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具
特注品にて別サイズ製作可能です。
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):0.7
天板寸法(mm):500×400
設置寸法(mm)間口:515
設置寸法(mm)奥行:615
段数(段):2
踏ざん踏面幅(mm):200
設置寸法(mm)間口×奥行:615×615
アルミ
質量・質量単位
8.1kg

型番リスト

表示件数
型番
CSBC275S
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,223
( 48,645 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります
・オールアルマイト仕上げです
【用途】
・工場、倉庫内での作業
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業台(天板縞板タイプ)2段の型番CSBC275Sのページです。 型番CSBC275Sに関する仕様情報を記載しております。
作業台(天板縞板タイプ)2段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台(天板縞板タイプ)2段
作業台(縞板タイプ)
ステンレス製作業台SUC
アルミエキスパンド作業台SAC
折りたたみ式作業用踏台 CSF-A
作業台(縞板・踏みざん間隔200mmタイプ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格44,22319,836 -77,547 -44,738 -47,79541,790 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目4日目1日目2日目
JANコード4969182283440-----
トラスココード695-1126-----
天板寸法(mm)500×400500×400600×400600×450407×400-
質量(g)8100.0-----
材質1アルミアルミステンレス本体:アルミアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト