17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

作業台(天板縞板タイプ)

作業台(天板縞板タイプ)
通常単価(税別)
35,726円~87,917円
税込単価
39,299円~96,709円
通常出荷日:5日目

【特長】・工場、倉庫内での作業【材質】・アルミ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CSBC4126S677-7565

4969182283457
アルインコ 作業台(天板縞板タイプ)4段
工場、倉庫内での作業
仕様・規格
組立式
組立品
オプションが豊富です。
1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具
特注品にて別サイズ製作可能です。
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.2
天板寸法(mm):600×400
設置寸法(mm)間口:615
設置寸法(mm)奥行:1015
段数(段):4
踏ざん踏面幅(mm):200
設置寸法(mm)間口×奥行:615×1015
アルミ
質量・質量単位
17.4kg
CSBC4126S1677-7561

-
アルインコ 【単体では組立不可注意】 作業台(天板縞板タイプ)4段 CSBC4126S梱包1
工場、倉庫内での作業
仕様・規格
組立式
組立品
オプションが豊富です。
1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具
特注品にて別サイズ製作可能です。
最大使用質量(kg):150
段数(段):4
踏ざん踏面幅(mm):200
CSBC4126S1+CSBC4126S2=CSBC4126Sとなります。
アルミ
質量・質量単位
7kg
CSBC4126S2677-7564

4969182283464
アルインコ 【単体では組立不可注意】 作業台(天板縞板タイプ)4段 CSBC4126S梱包2
工場、倉庫内での作業
仕様・規格
組立式
組立品
オプションが豊富です。
1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具
特注品にて別サイズ製作可能です。
最大使用質量(kg):150
段数(段):4
踏ざん踏面幅(mm):200
CSBC4126S1+CSBC4126S2=CSBC4126Sとなります。
アルミ
質量・質量単位
10.4kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

設置寸法(mm)奥行

設置寸法(mm)間口

天板高さ(m)

仕様

最小発注数量
4969182283457
677-7565
600×400
17400.0
1015
615
1.2
CSBC4126S1+CSBC4126S2
1個
-
677-7561
-
7000.0
-
-
-
CSBC4126S梱包1
1個
4969182283464
677-7564
-
10400.0
-
-
-
CSBC4126S梱包2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,917円
( 96,709円 )
5日目
35,726円
( 39,299円 )
5日目
53,116円
( 58,428円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場、倉庫内での作業
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業台(天板縞板タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台(天板縞板タイプ)
作業台(天板縞板タイプ)2段
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)
低床作業台(連結式・凸プレート) LFP
折りたたみ踏台
作業台(縞板・踏みざん間隔200mmタイプ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格35,726円-42,816円67,371円 -41,190円 -6,889円40,520円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜2日目7日目2日目
材質1アルミアルミアルミアルミ樹脂アルミ
踏ざん踏面幅(mm)200200200--200
段数(段)42-11-
最大使用質量(kg)150150-100100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト