ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

綿芯洗濯ロープ 200m巻

綿芯洗濯ロープ 200m巻 60032
通常単価(税別)
18,106円
税込単価
19,917円
通常出荷日:5日目

【特長】・ビニール被覆のロープ【材質】・芯:綿・外:塩ビ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

60032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60032の仕様・寸法情報

質量(g)
6000.000
トラスココード
619-8967
材質1
材質:芯/綿、外/塩ビ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
60032619-8967

-
八ツ矢 綿芯洗濯ロープ 200m巻仕様・規格
サイズ:直径6mm×長さ200m
材質:芯/綿、外/塩ビ
質量・質量単位
6000g

型番リスト

表示件数
型番
60032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,106円
( 19,917円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール被覆のロープ
【材質】
・芯:綿
・外:塩ビ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

綿芯洗濯ロープ 200m巻の型番60032のページです。 型番60032に関する仕様情報を記載しております。
綿芯洗濯ロープ 200m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿芯洗濯ロープ 200m巻
ビニロン金剛打ロープ 300m
フレッシュマット
ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m
ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m
ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格18,106円12,891円 -7,236円 -352円461円378円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目4日目4日目
質量(g)6000.000-----
トラスココード619-8967-----
材質1材質:芯/綿、外/塩ビ材質:ビニロン材質:表/ナイロン、裏/塩ビ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました