17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

LED充電式投光器 20W

LED充電式投光器 20W
通常単価(税別)
21,983円~34,212円
税込単価
24,181円~37,633円
通常出荷日:11日目

【特長】・最新型のLEDを搭載し強烈な明るさを実現した高輝度投光器です・充電式なので発電機やコンセント...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1135055002238-6592

4560108088035
グリーンクロス LED充電式投光器 10W マグネット付
野外での作業・キャンプ・魚釣り・防災用等の照明として。
仕様・規格
充電時間:6時間
全光束(m):800~900l
IP規格:IP65
入力(V):DC12V~24V(カー充電可能)
電池:リチウムイオン7.4V5.2Ah
縦(mm):145
横(mm):160
-
質量・質量単位
1185g
1135055003238-1909

4560108088059
グリーンクロス LED充電式投光器 20W マグネット付
野外での作業・キャンプ・魚釣り・防災用等の照明として。
仕様・規格
充電時間:8時間
全光束(m):1600~1800l
IP規格:IP65
入力(V):DC12V~24V(カー充電可能)
電池:リチウムイオン7.4V10.4Ah
縦(mm):215
横(mm):185
-
質量・質量単位
2.15g
1135055103238-8153

4560108088042
グリーンクロス LED充電式投光器 20W
野外での作業・キャンプ・魚釣り・防災用等の照明として。
仕様・規格
充電時間:8時間
全光束(m):1600~1800l
IP規格:IP65
入力(V):DC12V~24V(カー充電可能)
電池:リチウムイオン7.4V10.4Ah
縦(mm):215
横(mm):185
-
質量・質量単位
2.1kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

仕様

最小発注数量
4560108088035
1185.000
238-6592
160
145
マグネット付
1個
4560108088059
2.150
238-1909
185
215
マグネット付
1個
4560108088042
2100.0
238-8153
185
215
マグネットなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,983円
( 24,181円 )
11日目
34,212円
( 37,633円 )
11日目
32,464円
( 35,710円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新型のLEDを搭載し強烈な明るさを実現した高輝度投光器です
・充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です
・発光角度広角120°と自由自在、IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能です
【用途】
・野外での作業・キャンプ・魚釣り・防災用等の照明として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED充電式投光器 20Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED充電式投光器 20W
充電式LEDチャージライト 20W
充電式LED投光器
充電式 LED 投光器
充電式LED投光器
エコビック20W
メーカーグリーンクロス日動工業GROZ日機グリーンクロス日動工業
通常価格21,983円-16,735円14,649円 -20,113円 -13,716円 -19,216円
通常出荷日11日目1日目1日目〜9日目11日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト