ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

強力密着プライマー ミッチャクロン AB

強力密着プライマー ミッチャクロン AB 6300030831
通常単価(税別)
15,765円
税込単価
17,342円
通常出荷日:7日目

【特長】・金属から樹脂まで(アルミやステンレス、ガルバリウムなどの)多種多様な建築建材に幅広く使用でき...

詳細を確認
  • ミッチャクロンの厚塗りは避けてください。
  • クボミ等への溜まりが生じた場合は、その部分が密着不良の原因となります。
  • 時間の経過に伴い密着力が向上していきます。
  • 特に溶融亜鉛メッキの場合、上塗り後1週間は無理な力を加えないよう、取扱いにご注意ください。ラッカー系の塗料を使用する場合には、1度に厚塗りをしますとクラックがおきるおそれがありますので、乾燥時間を取りながら薄く塗り重ねてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030831
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300030831の仕様・寸法情報

色
クリヤー
容量(L)
3.7
JANコード
4580154051050
質量(g)
4000.0
トラスココード
561-1559
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030831561-1559

4580154051050
グリーンクロス ミッチャクロン AB・X 3.7L
建築建材の塗装時や外壁、外装塗面の塗り替え時に。
仕様・規格
色:クリヤー
容量(L):3.7
-
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030831
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,765円
( 17,342円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属から樹脂まで(アルミやステンレス、ガルバリウムなどの)多種多様な建築建材に幅広く使用できる、密着性・耐久性に優れたプライマーです
・建築部分の塗装.フェンス、門扉、鉄骨、アルミサッシ、ドア枠など幅広い上塗り塗料に対応し、耐候性にも優れ、クリヤー塗装も可能です
【用途】
・建築建材の塗装時や外壁、外装塗面の塗り替え時に

ご注意

  • ミッチャクロンの厚塗りは避けてください。
  • クボミ等への溜まりが生じた場合は、その部分が密着不良の原因となります。
  • 時間の経過に伴い密着力が向上していきます。
  • 特に溶融亜鉛メッキの場合、上塗り後1週間は無理な力を加えないよう、取扱いにご注意ください。ラッカー系の塗料を使用する場合には、1度に厚塗りをしますとクラックがおきるおそれがありますので、乾燥時間を取りながら薄く塗り重ねてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力密着プライマー ミッチャクロン ABの型番6300030831のページです。 型番6300030831に関する仕様情報を記載しております。
強力密着プライマー ミッチャクロン ABのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力密着プライマー ミッチャクロン AB
強力密着プライマー ミッチャクロン マルチ
油性密着シーラー とうめい 7L
塗料下塗剤 #800プライマー
油性密着シーラー とうめい 14L
油性下地用強化シーラー プライマー 透明塗料(缶)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスカンペハピオアトムハウスペイントカンペハピオサンデーペイント
通常価格15,765円18,367円 -12,393円19,126円20,994円2,136円 -
通常出荷日7日目7日目9日目1日目9日目4日目
色クリヤークリヤー----
容量(L)3.7-----
JANコード4580154051050-----
質量(g)4000.0-----
トラスココード561-1559-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました