17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

強力密着プライマー ミッチャクロン マルチ【1~6個入り】

強力密着プライマー ミッチャクロン マルチ
通常単価(税別)
18,367円~21,580円
税込単価
20,204円~23,738円
通常出荷日:7日目

【特長】・塗装の塗り替えや密着の悪い亜鉛メッキ、アルミ、ステンレスなどの金属、プラスチックなどの樹脂面...

詳細を確認
  • ミッチャクロンの厚塗りは避けてください。
  • クボミ等への溜まりが生じた場合は、その部分が密着不良の原因となります。
  • 時間の経過に伴い密着力が向上していきます。
  • 特に溶融亜鉛メッキの場合、上塗り後1週間は無理な力を加えないよう、取扱いにご注意ください。ラッカー系の塗料を使用する場合には、1度に厚塗りをしますとクラックがおきるおそれがありますので、乾燥時間を取りながら薄く塗り重ねてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030824561-1533

4580154051074
グリーンクロス ミッチャクロン マルチ 420ml
多種多様な塗装の塗り替え時に。
仕様・規格
6本入り1箱
色:クリヤー
容量(L):0.42
-
質量・質量単位
2.7kg
6300030828561-1526

4580154051081
グリーンクロス ミッチャクロン マルチ 3.7L
多種多様な塗装の塗り替え時に。
仕様・規格
色:クリヤー
容量(L):3.7
-
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.42
4580154051074
2700.0
561-1533
1パック

6個入り

3.7
4580154051081
4000.0
561-1526
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,367円
( 20,204円 )
7日目
21,580円
( 23,738円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装の塗り替えや密着の悪い亜鉛メッキ、アルミ、ステンレスなどの金属、プラスチックなどの樹脂面やガラス、クロムメッキ、焼付塗装面など、多種多様な素材に対しペーパー研ぎが不要で強力な密着力が得られます
・鉛やクロムなどの有害重金属を一切使用していない安全性の高いプライマーです
【用途】
・多種多様な塗装の塗り替え時に

ご注意

  • ミッチャクロンの厚塗りは避けてください。
  • クボミ等への溜まりが生じた場合は、その部分が密着不良の原因となります。
  • 時間の経過に伴い密着力が向上していきます。
  • 特に溶融亜鉛メッキの場合、上塗り後1週間は無理な力を加えないよう、取扱いにご注意ください。ラッカー系の塗料を使用する場合には、1度に厚塗りをしますとクラックがおきるおそれがありますので、乾燥時間を取りながら薄く塗り重ねてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力密着プライマー ミッチャクロン マルチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力密着プライマー ミッチャクロン マルチ
強力密着プライマー ミッチャクロン AB
油性密着シーラー とうめい 7L
塗料下塗剤 #800プライマー
油性密着シーラー とうめい 14L
油性下地用強化シーラー プライマー 透明塗料(缶)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスカンペハピオアトムハウスペイントカンペハピオサンデーペイント
通常価格18,367円-22,723円12,393円25,226円20,994円2,880円 -
通常出荷日7日目7日目9日目1日目9日目4日目
色クリヤークリヤー----
よく一緒に購入される商品

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト