ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X450XH900 ステンレス張り グリーン色

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X450XH900 ステンレス張り グリーン色 HAE-0945SUS
通常単価(税別)
80,357
税込単価
88,393
通常出荷日:8日目

【特長】・錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせています・脚部をスチールにすることでオー...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

HAE-0945SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAE-0945SUSの仕様・寸法情報

JANコード
4989999644166
トラスココード
522-2672
質量(g)
23000
材質1
天板:t1.2ステンレスかぶせ(SUS304)
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(無記号)
材質2
中身木質
材質3
本体:スチール
天板材質
ポリ化粧
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HAE-0945SUS522-2672

4989999644166
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X450XH900 ステンレス張り グリーン色仕様・規格
ステンレスかぶせ天板 SUS304
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):904
奥行(mm):454
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
アジャスター:M16×l42×P2
天板厚さ(mm):21.5
天板:t1.2ステンレスかぶせ(SUS304)
中身木質
本体:スチール
質量・質量単位
23kg

型番リスト

表示件数
型番
HAE-0945SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,357
( 88,393 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせています
・脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています
・耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています
【材質】
・天板:t1.2ステンレスかぶせ(SUS304)
・中身木質
・本体:スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X450XH900 ステンレス張り グリーン色の型番HAE-0945SUSのページです。 型番HAE-0945SUSに関する仕様情報を記載しております。
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X450XH900 ステンレス張り グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X450XH900 ステンレス張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X450XH740 ステンレス張り グリーン色
軽荷重作業台(AE型)
軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格80,35768,28153,96226,98033,42732,222
通常出荷日8日目8日目5日目5日目5日目4日目
JANコード498999964416649899996440744989999348255498999933348049899993331214989999650051
トラスココード522-2672522-2583183-3881183-3814183-3848238-5660
質量(g)230002200048500275003150037000
材質1天板:t1.2ステンレスかぶせ(SUS304)天板:t1.2ステンレスかぶせ(SUS304)、中身木質天板:ポリ化粧天板天板:ポリ化粧天板:ポリ化粧天板本体:スチール
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト