ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

軽荷重作業台(300kg)AE型 900X450XH740 ステンレス張り グリーン色

軽荷重作業台(300kg)AE型 900X450XH740 ステンレス張り グリーン色 AE-0945SUS
通常単価(税別)
68,281
税込単価
75,109
通常出荷日:8日目

【特長】・錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせています・脚部をスチールにすることでオー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AE-0945SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-0945SUSの仕様・寸法情報

JANコード
4989999644074
トラスココード
522-2583
質量(g)
22000
材質1
天板:t1.2ステンレスかぶせ(SUS304)、中身木質
引出し
150
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(無記号)
材質2
本体:スチール
天板材質
ポリ化粧
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AE-0945SUS522-2583

4989999644074
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 900X450XH740 ステンレス張り グリーン色仕様・規格
ステンかぶせ天板
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):904
奥行(mm):454
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
引出し:150
アジャスター:M16×l42×P2
天板厚さ(mm):21.5
天板:t1.2ステンレスかぶせ(SUS304)、中身木質
本体:スチール
質量・質量単位
22kg

型番リスト

表示件数
型番
AE-0945SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,281
( 75,109 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせています
・脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています
・耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています
【材質】
・天板:t1.2ステンレスかぶせ(SUS304)、中身木質
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重作業台(300kg)AE型 900X450XH740 ステンレス張り グリーン色の型番AE-0945SUSのページです。 型番AE-0945SUSに関する仕様情報を記載しております。
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X450XH740 ステンレス張り グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X450XH740 ステンレス張り グリーン色
軽荷重作業台(AE型)
軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)
軽量作業台(BE型 250kg 薄型1段かぎ有り引出付)
軽量作業台(BO型 180kg 薄型2段かぎ有り引出付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格68,28153,96226,98033,42749,97856,353
通常出荷日8日目5日目5日目5日目8日目8日目
JANコード498999964407449899993482554989999333480498999933312149899995616924989999493818
トラスココード522-2583183-3881183-3814183-3848859-0137856-3794
質量(g)220004850027500315004600050000
材質1天板:t1.2ステンレスかぶせ(SUS304)、中身木質天板:ポリ化粧天板天板:ポリ化粧天板:ポリ化粧天板本体:スチール本体:スチール
引出し1502列1段 FL-2W カギあり薄型1列1段 UDC-001 W カギなし薄型1列2段 UDC-002 カギなし薄型1列1段 UDK-001 W カギあり薄型1列2段 UDK-002 W カギあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト