ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アルミトラックステップ

アルミトラックステップ 1153500001
通常単価(税別)
23,308
税込単価
25,639
通常出荷日:11日目

【特長】・最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1153500001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1153500001の仕様・寸法情報

JANコード
4510956216029
質量(g)
2000.0
トラスココード
576-9767
材質1
アルミ、ゴム
最大使用質量(kg)
100
フック有効幅(mm)
50
段数(段)
1
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1153500001576-9767

4510956216029
グリーンクロス アルミトラックステップ
法改正への対応に。
2t以上の貨物自動車の昇降時に。
仕様・規格
最大使用質量(kg):100
段数(段):1
フック有効幅(mm):50
使用時サイズ(mm):高さ520×幅210×奥行240(取付部分除く)
収納時サイズ(mm):高さ520×幅110×奥行240(取付部分除く)
段差調節:4段階
アルミ、ゴム
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
1153500001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,308
( 25,639 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます
・有効幅50mmまでのあおりに引っ掛けるだけで簡単に使用できるトラック用ステップです
・使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です
・トラック設置面には傷防止用のゴムが付いているので、アオリや側面を気にせず使用できます
・ステップの高さは4段階で調節可能です
・耐荷重は約100kgまでとなります
【用途】
・法改正への対応に
・2t以上の貨物自動車の昇降時に
【材質】
・アルミ、ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミトラックステップの型番1153500001のページです。 型番1153500001に関する仕様情報を記載しております。
アルミトラックステップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミトラックステップ
木目調アルミ踏み台
朝礼台オールアルミ180EV EKA505
泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036
強力型 踏台シルバー
ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス長谷川工業トレードワン
通常価格23,3087,679340,86227,1808,909 -2,942
通常出荷日11日目8日目11日目7日目1日目4日目
JANコード4510956216029458064624717649340489287354580646366259--
質量(g)2000.01200.066600.06000.0--
トラスココード576-9767315-0757665-2763412-7902--
材質1アルミ、ゴムアルミアルミスチール--
最大使用質量(kg)100100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト