17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

樹脂製平台車 802432 サンキャリー6339

樹脂製平台車 802432 サンキャリー6339
通常単価(税別)
27,170円
税込単価
29,887円
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・片側オープンタイプの台車です。・キャスターの固定にボルトやナットを使用していない台車です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80243201GR609GR608324-1502

-
サンコー 折りたたみコンテナー用台車 802432 サンキャリー6339 グリーン/グリーン仕様・規格
積載面積:630×390mm
均等荷重(kg):100
高さ(mm):110
長さ(mm):652
幅(mm):426
キャスター径(mm):65
色:グリーン/グリーン
キャスター取り付け方法:ボルトレス構造自在キャスター4個
荷台:ポリプロピレン(PP)
車輪:ナイロン
質量・質量単位
2.15kg
80243201RESROBRSIK390-7752

-
サンコー サンキャリー6339 802432仕様・規格
均等荷重(kg):100
枠内寸法(mm)長さ:630
枠内寸法(mm)幅:390
高さ(mm):110
長さ(mm):652
幅(mm):426
キャスター径(mm):65
色:レッド/ブラウン
タイプ:ボルトレス仕様
PP
質量・質量単位
2180g

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

枠内寸法(mm)長さ

枠内寸法(mm)幅

タイプ

最小発注数量
グリーン/グリーン
324-1502
2150.0
荷台:ポリプロピレン(PP)
車輪:ナイロン
-
-
-
1個
レッド/ブラウン
390-7752
2180.000
PP
-
630
390
ボルトレス仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,170円
( 29,887円 )
11日目
27,170円
( 29,887円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側オープンタイプの台車です。
・キャスターの固定にボルトやナットを使用していない台車です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製平台車 802432 サンキャリー6339のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製平台車 802432 サンキャリー6339
樹脂製平台車 サンキャリー
連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)
ハンドカーSM 青
連結樹脂平台車
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
メーカー三甲三甲三甲三甲アズワントラスコ中山
通常価格27,170円20,648円7,915円 -53,799円 -2,454円 -7,430円
通常出荷日7日目〜7日目1日目8日目1日目4日目
キャスター径(mm)657575Φ125--
高さ(mm)110124125---
長さ(mm)652649680---
幅(mm)426439390---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト