17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

連結低床アルミステップ

連結低床アルミステップ
通常単価(税別)
19,97224,965
税込単価
21,96927,462
通常出荷日:1日目

【特長】・連結可能な溶接一体構造作業台です・脚端具は市販のドライバーで簡単に脱着、交換できます【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DCS-5310651-7818

4968757034548
ハセガワ 連結低床アルミステップ 0.10m
工場や倉庫などでの移動や、機械操作や設備メンテナンスなどの作業に。
仕様・規格
完成品
天板:スジ有り
組立簡単
たわみに強い
最大使用質量(kg):120
天板高さ(m):0.1
天板寸法(mm):500×350
設置寸法(mm)間口:500
設置寸法(mm)奥行:350
段数(段):1
アルミ合金
質量・質量単位
3kg
DCS-5315651-7822

4968757034555
ハセガワ 連結低床アルミステップ 0.15m
工場や倉庫などでの移動や、機械操作や設備メンテナンスなどの作業に。
仕様・規格
完成品
天板:スジ有り
組立簡単
たわみに強い
最大使用質量(kg):120
天板高さ(m):0.15
天板寸法(mm):500×350
設置寸法(mm)間口:500
設置寸法(mm)奥行:350
段数(段):1
アルミ合金
質量・質量単位
3.1kg
DCS-5320651-7819

4968757034562
ハセガワ 連結低床アルミステップ 0.20m
工場や倉庫などでの移動や、機械操作や設備メンテナンスなどの作業に。
仕様・規格
完成品
天板:スジ有り
組立簡単
たわみに強い
最大使用質量(kg):120
天板高さ(m):0.2
天板寸法(mm):500×350
設置寸法(mm)間口:500
設置寸法(mm)奥行:350
段数(段):1
アルミ合金
質量・質量単位
3.2kg
DCS-5325651-7816

4968757034579
ハセガワ 連結低床アルミステップ 0.25m
工場や倉庫などでの移動や、機械操作や設備メンテナンスなどの作業に。
仕様・規格
完成品
天板:スジ有り
組立簡単
たわみに強い
最大使用質量(kg):120
天板高さ(m):0.25
天板寸法(mm):500×350
設置寸法(mm)間口:500
設置寸法(mm)奥行:350
段数(段):1
アルミ合金
質量・質量単位
3.3kg
DCS-5330651-7812

4968757034586
ハセガワ 連結低床アルミステップ 0.30m
工場や倉庫などでの移動や、機械操作や設備メンテナンスなどの作業に。
仕様・規格
完成品
天板:スジ有り
組立簡単
たわみに強い
最大使用質量(kg):120
天板高さ(m):0.3
天板寸法(mm):500×350
設置寸法(mm)間口:500
設置寸法(mm)奥行:350
段数(段):1
アルミ合金
質量・質量単位
3.4kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板高さ(m)

最小発注数量
4968757034548
651-7818
3000
0.1
1個
4968757034555
651-7822
3100.0
0.15
1個
4968757034562
651-7819
3200.0
0.2
1個
4968757034579
651-7816
3300.0
0.25
1個
4968757034586
651-7812
3400.0
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,972
( 21,969 )
1日目
21,220
( 23,342 )
1日目
21,844
( 24,028 )
1日目
22,468
( 24,715 )
1日目
24,965
( 27,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結可能な溶接一体構造作業台です
・脚端具は市販のドライバーで簡単に脱着、交換できます
【用途】
・工場や倉庫などでの移動や、機械操作や設備メンテナンスなどの作業に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結低床アルミステップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結低床アルミステップ
アルミ製組立式踏台"キャンバー"
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
リトルジャイアント シュアステップ
折りたたみ式踏台 "スリムステップ"
デザイン踏台"ハンドルステップ"
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格19,972-66,654179,18617,85528,272 -16,994
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
天板寸法(mm)500×350410×205-370×190330×260310×190
材質1アルミ合金アルミ合金-FRP樹脂アルミ合金アルミ合金
設置寸法(mm)奥行350560----
段数(段)12-3--
設置寸法(mm)間口500510----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト