ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ライトステップ DAD手摺

ライトステップ DAD手摺 DAD-TKH110
通常単価(税別)
19,449
税込単価
21,394
通常出荷日:4日目

【特長】・ボルト・ナットで簡単組立て・着脱できます【材質】・アルミ

  • 作業台本体は製品に含まれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DAD-TKH110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAD-TKH110の仕様・寸法情報

JANコード
4968757736060
トラスココード
537-2176
質量(g)
2300
材質1
アルミ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DAD-TKH110537-2176

4968757736060
ハセガワ DAD用 片側開口用背面手摺 DAD-TKH110(17175)仕様・規格
DAD型作業台の踊場手摺を片側開口仕様に変更したい時に、規格の背面手摺と差し替えて使用するオプションの背面手摺
装着適用機種:DAD-90・120・150・180・210
アルミ
質量・質量単位
2.3kg

型番リスト

表示件数
型番
DAD-TKH110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,449
( 21,394 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナットで簡単組立て・着脱できます
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトステップ DAD手摺の型番DAD-TKH110のページです。 型番DAD-TKH110に関する仕様情報を記載しております。
ライトステップ DAD手摺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトステップ DAD手摺
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
アルミ製組立式踏台"キャンバー"
後付けアウトトリガー
カーボン樹脂製コンパクト踏台 SCF-24
折りたたみ式 大型作業台アルバー
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格19,449225,29663,98920,94817,303201,671
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目60日目
JANコード4968757736060-496875751612949687570092704968757010177-
トラスココード537-2176-535-6349323-8719529-8175-
質量(g)2300-80001900.0900.0-
材質1アルミ-アルミ合金アルミカーボン樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました