17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ライトステップ DBG手摺

ライトステップ DBG手摺
通常単価(税別)
32,89784,353
税込単価
36,18792,788
通常出荷日:4日目

【特長】・DBGシリーズの1100mm手摺オプションに【材質】・アルミ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DBG1.0-T2F110537-0597

4968757494076
ハセガワ DBG2段用 フルセット手摺 DBG1.0-T2F110(17140)
DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
仕様・規格
DBG取付フルセット手摺
適合機種:DBG2
アルミ
質量・質量単位
6.5kg
DBG1.0-T2W110537-0624

4968757494045
ハセガワ DBG2段用 両側手摺 DBG1.0-T2W110(17137)
DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
仕様・規格
DBG取付両側手摺
適合機種:DBG2
アルミ
質量・質量単位
5kg
DBG1.0-T3F110535-1684

4968757494083
ハセガワ DBG3段用 フルセット手摺 DBG1.0-T3F110(17141)
DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
仕様・規格
DBG取付フルセット手摺
適合機種:DBG3
アルミ
質量・質量単位
6.5kg
DBG1.0-T3S110534-8502

4968757494021
ハセガワ DBG3段用 片側手摺 DBG1.0-T3S110(17135)
DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
仕様・規格
DBG取付片側手摺
適合機種:DBG3
アルミ
質量・質量単位
2.7kg
DBG1.0-T3W110535-0099

4968757494052
ハセガワ DBG3段用 両側手摺 DBG1.0-T3W110(17138)
DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
仕様・規格
DBG取付両側手摺
適合機種:DBG3
アルミ
質量・質量単位
5.4kg
DBG1.0-T4-5S110535-0180

4968757494038
ハセガワ DBG4,5段用 片側手摺 DBG1.0T4/5S110(17136)
DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
仕様・規格
DBG取付片側手摺
適合機種:DBG4
アルミ
質量・質量単位
2.9kg
DBG1.0-T4-5W110537-2223

4968757494069
ハセガワ DBG4,5段用 両側手摺 DBG1.0T4/5W110(17139)
DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
仕様・規格
DBG取付両側手摺
適合機種:DBG4
アルミ
質量・質量単位
5.8kg
DBG1.0-T4F110537-0572

4968757494090
ハセガワ DBG4段用 フルセット手摺DBG1.0-T4F110(17142)
DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
仕様・規格
DBG取付フルセット手摺
適合機種:DBG4
アルミ
質量・質量単位
7.6kg
DBG1.0-T4K110535-4863

4968757494137
ハセガワ DBG4段用 片側手摺 DBG1.0-T4K110(17146)
DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
仕様・規格
DBG取付片側手摺
アルミ
質量・質量単位
5.3kg
DBG1.0-T5F110534-8485

4968757494106
ハセガワ DBG5段用 フルセット手摺 DBG1.0-T5F110(17143)
DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
仕様・規格
DBG取付フルセット手摺
アルミ
質量・質量単位
7.9kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

品番

最小発注数量
4968757494076
537-0597
6500.0
DBG2
17140
1個
4968757494045
537-0624
5000.0
DBG2
17137
1個
4968757494083
535-1684
6500.0
DBG3
17141
1個
4968757494021
534-8502
2700
DBG3
17135
1個
4968757494052
535-0099
5400.0
DBG3
17138
1個
4968757494038
535-0180
2900.0
DBG4
17136
1個
4968757494069
537-2223
5800
DBG4
17139
1個
4968757494090
537-0572
7600.0
DBG4
17142
1個
4968757494137
535-4863
5300
-
17146
1個
4968757494106
534-8485
7900.0
-
17143
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,486
( 69,835 )
4日目
49,986
( 54,985 )
4日目
65,250
( 71,775 )
4日目
32,897
( 36,187 )
4日目
52,541
( 57,795 )
4日目
36,372
( 40,009 )
4日目
62,432
( 68,675 )
4日目
83,588
( 91,947 )
4日目
52,541
( 57,795 )
4日目
84,353
( 92,788 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DBGシリーズの1100mm手摺オプションに
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトステップ DBG手摺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトステップ DBG手摺
ライトステップDA手摺
ライトステップ DAD手摺
作業台ライトステップ
ハセガワ ライトステップ DAD型
アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格32,897-40,928 -20,48968,081 -117,298 -18,226 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目4日目1日目〜
材質1アルミアルミ合金アルミアルミ合金-アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト