ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ製組立式踏台"キャンバー"

アルミ製組立式踏台"キャンバー" DE2.0-2S
通常単価(税別)
66,654
税込単価
73,319
通常出荷日:1日目

【特長】・4輪スプリングキャスター付きなので移動や位置決めが楽です【用途】・図書館・書庫・オフィス・シ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DE2.0-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DE2.0-2Sの仕様・寸法情報

シルバー
JANコード
4968757516129
トラスココード
535-6349
天板寸法(mm)
410×205
質量(g)
8000
材質1
アルミ合金
キャスター
あり
設置寸法(mm)奥行
560
段数(段)
2
設置寸法(mm)間口
510
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
0.41

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DE2.0-2S535-6349

4968757516129
ハセガワ アルミ製組立式踏台 DE型 2段 シルバー仕様・規格
グッドデザイン賞受賞
アルマイト仕上げ
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):0.41
天板寸法(mm):410×205
設置寸法(mm)間口:510
設置寸法(mm)奥行:560
段数(段):2
踏ざん踏面幅(mm):169
色:シルバー
キャスター:あり
JISマーク
アルミ合金
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数
型番
DE2.0-2S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,654
( 73,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4輪スプリングキャスター付きなので移動や位置決めが楽です
【用途】
・図書館・書庫・オフィス・ショップ等でのピッキング作業にお勧めです
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製組立式踏台"キャンバー"の型番DE2.0-2Sのページです。 型番DE2.0-2Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミ製組立式踏台"キャンバー"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製組立式踏台"キャンバー"
折りたたみ式 大型作業台アルバー
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
ライトステップ DAD手摺
リトルジャイアント シュアステップ
後付けアウトトリガー
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格66,654196,458179,18620,48917,85522,156
通常出荷日1日目60日目4日目4日目4日目4日目
シルバー-----
JANコード4968757516129--4968757736060-4968757009270
トラスココード535-6349--537-2176704-8753323-8719
天板寸法(mm)410×205---370×190-
質量(g)8000--2300.05400.01900.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト