17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アーチスタンド3台組(チェーン有)

アーチスタンド3台組(チェーン有)
通常単価(税別)
9,885
税込単価
10,874
通常出荷日:7日目

【特長】・差し込んで回すだけの簡単組み立てです・組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます・重...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-47-W268-8512

4978684800413
ミツギロン アーチスタンド3台組W(チェーン有り) SF-47-W
自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に。
私有地との境に設置して無断侵入対策に。
仕様・規格
色:ホワイト
奥行(mm):255
高さ(mm):725
表示内容:商品サイズ
幅(mm):900
満水時重量(kg):6.6
アーチスタンド:PE
ポリ台:PE
ポリ台キャップ:PE
プラチェーン:PE
質量・質量単位
4.52kg
SF-47-Y268-8509

4978684800406
ミツギロン アーチスタンド3台組Y(チェーン有り) SF-47-Y
自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に。
私有地との境に設置して無断侵入対策に。
仕様・規格
色:イエロー
奥行(mm):255
高さ(mm):725
表示内容:商品サイズ
幅(mm):900
満水時重量(kg):6.6
アーチスタンド:PE
ポリ台:PE
ポリ台キャップ:PE
プラチェーン:PE
質量・質量単位
4.52kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
268-8512
4978684800413
ホワイト
1個
268-8509
4978684800406
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,885
( 10,874 )
7日目
9,885
( 10,874 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込んで回すだけの簡単組み立てです
・組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます
・重石不要のタンク付きです(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg)
・錆びないので雨の日も安心です
【用途】
・自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に
・私有地との境に設置して無断侵入対策に
【材質】
・アーチスタンド:PE
・ポリ台:PE
・ポリ台キャップ:PE
・プラチェーン:PE
・アーチパイプ:3本
・スタンドパイプ:6本
・ポリ台:6個
・ポリ台キャップ:6個
・プラチェーン2.5m:2本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アーチスタンド3台組(チェーン有)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチスタンド3台組(チェーン有)
プラケード(1000×350×580)
アーチスタンド
工事幕3(3面式) バリケード
サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業アズワン三甲エスコ
通常価格9,8855,6953,492 -32,4224,56815,725
通常出荷日7日目1日目1日目〜10日目8日目1日目
質量(g)4520.01400.01350.0---
材質1アーチスタンド:PEプレート:ABS樹脂ポリエチレン(PE)---
材質2ポリ台:PE脚:スチール----
材質3ポリ台キャップ:PEカバー:ポリエチレン(PE)----
奥行(mm)255-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト