ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

透明パレットカバー 50枚セット【50個入り】

透明パレットカバー 50枚セット 6300052912
通常単価(税別)
48,244円
税込単価
53,068円
通常出荷日:8日目

【特長】・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです・コンテ...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300052912
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

6300052912の仕様・寸法情報

高さ(mm)
1200
質量(g)
7500.0
トラスココード
683-8970
材質1
【本体】ポリエチレン(PE)
外径(mm)
1150
排出口
なし

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052912683-8970

-
グリーンクロス 透明パレットカバー 50枚セット
埃や雨からのフレコンバッグの保護に。
仕様・規格
高さ(mm):1200
排出口:なし
外径(mm):1150
形状:角型
カラー:透明
1枚あたりの重量(kg):0.15
【本体】ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
7.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052912
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,244円
( 53,068円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです
・コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます
・さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています
・利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します
・本製品は低コストな埃除け・雨防止フレコンカバーです
・生地厚みは50ミクロンのコストパフォーマンスの高い日本製パレットカバーとなっています
【用途】
・埃や雨からのフレコンバッグの保護に
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明パレットカバー 50枚セットの型番6300052912のページです。 型番6300052912に関する仕様情報を記載しております。
透明パレットカバー 50枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明パレットカバー 50枚セット
パレットカバー ゴム付
パレットカバー(透明タイプ)
パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)
カラーパレットカバー
スクエアパレット 専用ポスト(4本セット)
メーカーグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山トラスコ中山旭産業トラスコ中山
通常価格48,244円1,578円 -7,843円 -8,878円 -3,809円 -3,953円
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目4日目
高さ(mm)1200-----
質量(g)7500.0100.000----
トラスココード683-8970-----
材質1【本体】ポリエチレン(PE)ポリエチレン(LLDPE25μ)----
外径(mm)1150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました