ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ROBOGLOVE "ROBODRESS COBOTTA"

ROBOGLOVE "ROBODRESS COBOTTA" ROBO-DRESS-COBOTTA
通常単価(税別)
137,929円
税込単価
151,722円
通常出荷日:5日目

【特長】・油や粉塵からロボット本体を保護します・ワークの保護目的で使用されています・把持部は高い耐久性...

詳細を確認
  • 本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
  • 本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめし ます。
  • 象物が高温の場合はご使用をお控えください。
  • 機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使 用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないこ とを確認してください。機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、 使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないことを確認し てください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

ROBO-DRESS-COBOTTA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ROBO-DRESS-COBOTTAの仕様・寸法情報

JANコード
4907026601005
トラスココード
346-7711
質量(g)
106
色
ブラック/クリア
幅(mm)
440
長さ(mm)
870
材質
ニトリルゴム、ナイロン、塩化ビニル、ナイロン補強糸
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ROBO-DRESS-COBOTTA346-7711

4907026601005
トワロン ロボット用グローブ ROBODRESS COBOTTA
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
油・水・粉塵飛散環境用
ハンド内部からの異物排出抑制に
仕様・規格
色:ブラック/クリア
厚さ(mm):1.2
幅(mm):440
長さ(mm):870
粘着有無:無
ニトリルゴム、ナイロン、塩化ビニル、ナイロン補強糸
質量・質量単位
106g

型番リスト

表示件数
型番
ROBO-DRESS-COBOTTA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,929円
( 151,722円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や粉塵からロボット本体を保護します
・ワークの保護目的で使用されています
・把持部は高い耐久性を保持しています
・IP54相当の機能を保持しています
・対象ハンドに被せるだけで簡単に使用できます
【用途】
・金属加工などのすべりやすいワーク把持に
・部品の組み立て時の把持安定性に
・ワークへの傷防止用に
・油・水・粉塵飛散環境用
・ハンド内部からの異物排出抑制に
【材質】
・ニトリルゴム、ナイロン、塩化ビニル、ナイロン補強糸

ご注意

  • 本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
  • 本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめし ます。
  • 象物が高温の場合はご使用をお控えください。
  • 機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使 用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないこ とを確認してください。機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、 使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないことを確認し てください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ROBOGLOVE "ROBODRESS COBOTTA"の型番ROBO-DRESS-COBOTTAのページです。 型番ROBO-DRESS-COBOTTAに関する仕様情報を記載しております。
ROBOGLOVE "ROBODRESS COBOTTA"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ROBOGLOVE "ROBODRESS COBOTTA"
ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化
ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化
トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007
トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102
ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格137,929円569円 -608円 -691円647円604円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目
JANコード4907026601005-----
トラスココード346-7711-----
質量(g)106-----
色ブラック/クリア-----
幅(mm)440-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました