ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フォーク式リフター ステンレストラバーリフト 最大積載能力250kg 揚程1500mm 全長1005mm

フォーク式リフター ステンレストラバーリフト 最大積載能力250kg 揚程1500mm 全長1005mm ST25-HL
通常単価(税別)
895,681円
税込単価
985,249円
通常出荷日:1日目

【用途】・食品関係・薬品関係・クリーンルーム等の運搬作業。【材質】・本体ステンレス

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST25-HL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST25-HLの仕様・寸法情報

質量(g)
67000.0
トラスココード
337-4191
材質1
本体ステンレス
均等荷重(kg)
250

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ST25-HL337-4191

-
Bishamon フォーク式リフター ステンレストラバーリフト 最大積載能力250kg 揚程1500mm 全長1005mm
食品関係・薬品関係・クリーンルーム等の運搬作業。
仕様・規格
ステンレス仕様、能力250KG(L/C300mmにて)です。フォーク長550mm、フォークスライド幅130~628mm、フォーク最低高90mm最高高1590mmです。
均等荷重(kg):250
均等荷重(kg)250(L/C300mmにて)フォーク長(mm)550フォークスライド外幅(mm)130~628全高(mm)1893全幅(mm)659全長(mm)998車輪ウレタンポンプ回数53--
本体ステンレス
質量・質量単位
67kg

型番リスト

表示件数
型番
ST25-HL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
895,681円
( 985,249円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・食品関係・薬品関係・クリーンルーム等の運搬作業。
【材質】
・本体ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォーク式リフター ステンレストラバーリフト 最大積載能力250kg 揚程1500mm 全長1005mmの型番ST25-HLのページです。 型番ST25-HLに関する仕様情報を記載しております。
フォーク式リフター ステンレストラバーリフト 最大積載能力250kg 揚程1500mm 全長1005mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーク式リフター ステンレストラバーリフト 最大積載能力250kg 揚程1500mm 全長1005mm
らくらくヘルパー360°(プロ仕様) 収納袋付
超低床リフト台車(足踏み油圧式・フォークタイプ)
スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式) 高揚程タイプ
ハンドリフターCZ(足踏み油圧式)
スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)
メーカースギヤス日本緑十字社DANDYDANDYEDMOLIFT社DANDY
通常価格895,681円18,564円216,117円176,281円 -169,710円 -152,724円 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目〜7日目
質量(g)67000.0-----
トラスココード337-4191-----
材質1本体ステンレス-----
均等荷重(kg)250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました