ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ゴミ箱 45リットル 3分別 ペダル付 足踏み式 衛生的 丸洗い可 お手入れ簡単

ゴミ箱 45リットル 3分別 ペダル付 足踏み式 衛生的 丸洗い可 お手入れ簡単 6300051848
通常単価(税別)
20,162
税込単価
22,178
通常出荷日:11日目

【特長】・いつでも使いやすい、スマートなデザイン・蓋が付いているのでニオイも漏れにくく、夏場や湿度の高...

詳細を確認
  • 詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300051848
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300051848の仕様・寸法情報

JANコード
4571307414044
質量(g)
7000.0
トラスココード
633-0044
材質1
ステンレス、PP

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051848633-0044

4571307414044
グリーンクロス ゴミ箱 45リットル 3分別 ペダル付 足踏み式 衛生的 丸洗い可 お手入れ簡単
・手がふさがりがちなキッチンでの使用や、小さなお子様がいるご家庭などに。
仕様・規格
容量(L):45(15L×3)
幅(cm):60
奥行(cm):37
高さ(cm):48.5
重量(kg):6.6
ステンレス、PP
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051848
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,162
( 22,178 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いつでも使いやすい、スマートなデザイン
・蓋が付いているのでニオイも漏れにくく、夏場や湿度の高い時期、赤ちゃんのオムツ用としてもおすすめです
・ペダルを足で押すだけで簡単開閉できるので、直接手を使わずに開けられて衛生的です
・3分別できるごみ箱で生ごみ、プラスチック、缶・ビン・ペットボトルなど、これ1台でスッキリ分別が可能です
・ボックス内部は取出し可能
・ボックス内部は本体から取出して丸洗いでき、清潔な状態で長く使えます
・表面は光沢感のあるステンレス製
・錆びにくく、サッと拭くだけで簡単にお手入れができます
【用途】
・手がふさがりがちなキッチンでの使用や、小さなお子様がいるご家庭などに
【材質】
・ステンレス、PP

ご注意

  • 詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミ箱 45リットル 3分別 ペダル付 足踏み式 衛生的 丸洗い可 お手入れ簡単の型番6300051848のページです。 型番6300051848に関する仕様情報を記載しております。
ゴミ箱 45リットル 3分別 ペダル付 足踏み式 衛生的 丸洗い可 お手入れ簡単のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ箱 45リットル 3分別 ペダル付 足踏み式 衛生的 丸洗い可 お手入れ簡単
コップ付半缶型吸がら入 缶のみ
ペダル式ダストボックス フタ #70
45L ダストボックス
角型ペダルボックス
丸型ペダルボックス
メーカーグリーンクロスグリーンクロスE-CONエスコテラモトテラモト
通常価格20,1623,3163,9867,7109,9753,211 -
通常出荷日11日目1日目2日目1日目1日目1日目
JANコード45713074140444580646261158----
質量(g)7000.0700.000----
トラスココード633-0044239-4450----
材質1ステンレス、PPスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト