17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

マイティLEDストリングライト

マイティLEDストリングライト
通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:11日目

【特長】・様々な試験を乗り越えIP68を取得したストリングライトです・雪が積もっていても豪雨が降っても...

詳細を確認
  • 点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045113583-8006

4582643462651
グリーンクロス マイティLEDストリングライト ホワイト クリアコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):10
コード径(mm):4
コード色:クリア
カラー:ホホワイト
LED球数:100
消費電力(W/V):3/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP68
-
質量・質量単位
450g
6300045114583-8014

4582643462668
グリーンクロス マイティLEDストリングライト ホワイト ブラックコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):10
コード径(mm):4
コード色:ブラック
カラー:ホホワイト
LED球数:100
消費電力(W/V):3/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP68
-
質量・質量単位
450g
6300045115583-9654

4582643462675
グリーンクロス マイティLEDストリングライト ウォームホワイト クリアコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):10
コード径(mm):4
コード色:クリア
カラー:ホウォームホワイト
LED球数:100
消費電力(W/V):3/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP68
-
質量・質量単位
450g
6300045116583-8017

4582643462682
グリーンクロス マイティLEDストリングライト ウォームホワイト ブラックコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):10
コード径(mm):4
コード色:ブラック
カラー:ホウォームホワイト
LED球数:100
消費電力(W/V):3/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP68
-
質量・質量単位
450g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
4582643462651
583-8006
ホワイト クリア
ホホワイト
1個
4582643462668
583-8014
ホワイト ブラック
ホホワイト
1個
4582643462675
583-9654
ウォームホワイト クリア
ホウォームホワイト
1個
4582643462682
583-8017
ウォームホワイト ブラック
ホウォームホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
11日目
13,000
( 14,300 )
11日目
13,000
( 14,300 )
11日目
13,000
( 14,300 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な試験を乗り越えIP68を取得したストリングライトです
・雪が積もっていても豪雨が降っても安心して装飾にお使いいただけます
【用途】
・ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに
・イベントや、ポップ、庭の装飾などに

ご注意

  • 点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイティLEDストリングライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティLEDストリングライト
ソーラーLEDスリムライト
ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A
LED停止板
とびだし人形 支柱・注水台セット
ソーラー式街路灯
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,00020,38628,26843,47815,58019,842
通常出荷日11日目4日目11日目8日目11日目8日目
質量(g)450.0003300.03710.01800.01400.01370.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト