ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

はがすンジャー 塗膜はがし鋼板下地用 GSP-4 10枚【10個入り】

はがすンジャー 塗膜はがし鋼板下地用 GSP-4 10枚 6300030594
通常単価(税別)
123,103
税込単価
135,413
通常出荷日:8日目

【特長】・PCD(多結晶焼結ダイヤ)採用で、塗膜がグイグイ剥がせて、作業時間が大幅に削減できます・ゴム...

詳細を確認
  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300030594
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

6300030594の仕様・寸法情報

JANコード
4560265306508
質量(g)
300.000
トラスココード
431-8848
サイズ
92×M10

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030594431-8848

4560265306508
グリーンクロス はがすンジャー 塗膜はがし鋼板下地用 GSP-4 10枚
鋼板が下地のエポキシ・リシン・スタッコ・ウレタン・接着剤等の除去に。
仕様・規格
サイズ:92×M10 ゴム付フランジ
使用機械:電動工具
-
質量・質量単位
300g

型番リスト

表示件数
型番
6300030594
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,103
( 135,413 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCD(多結晶焼結ダイヤ)採用で、塗膜がグイグイ剥がせて、作業時間が大幅に削減できます
・ゴム付フランジ装着することにより、振動を大幅に軽減できます
【用途】
・鋼板が下地のエポキシ・リシン・スタッコ・ウレタン・接着剤等の除去に

ご注意

  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はがすンジャー 塗膜はがし鋼板下地用 GSP-4 10枚の型番6300030594のページです。 型番6300030594に関する仕様情報を記載しております。
はがすンジャー 塗膜はがし鋼板下地用 GSP-4 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがすンジャー 塗膜はがし鋼板下地用 GSP-4 10枚
井上工具 ステンはがしヘラ
目地はがし用皮すき (6・9・12mm)
コーキングはがしカッター SKCS-2
下地用パテベラステンレス
井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)
メーカーグリーンクロス井上工具ハンディ・クラウンSK-11SK-11井上工具
通常価格123,103313 -497 -665647 -470
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目〜3日目3日目9日目
JANコード4560265306508-----
質量(g)300.000-----
トラスココード431-8848-----
サイズ92×M10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト