ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ベンジャミンフィカスハワイアン1.5m

ベンジャミンフィカスハワイアン1.5m 6300029218
通常単価(税別)
22,098
税込単価
24,308
通常出荷日:11日目

【特長】・世界的にも需要の増えているフェイクグリーンです・枯れない、水やり不要、手間もコストもかからず...

詳細を確認
  • 布地素材によって色落ち・色移りする場合があります。
  • 湿度が高い場所や、屋外での使用はお避けください。
  • 直射日光の当たる場所でのご使用は、退色の原因となりますので、ご注意ください。
  • 使用環境によって異なりますが蛍光灯等の光線に経年劣化、退色します。可燃性ですので、火のそばでのご使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300029218
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300029218の仕様・寸法情報

JANコード
4961823234248
質量(g)
5000.0
トラスココード
410-5376
材質1
ポリエステル
高さ(mm)
1500
幅(mm)
600

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300029218410-5376

4961823234248
グリーンクロス ベンジャミンフィカスハワイアン1.5m
緑のある生活に。
グリーンは、あるだけで空間をぐっと華やかに
仕様・規格
幅(mm):600
高さ(mm):1500
ポリエステル
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300029218
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,098
( 24,308 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界的にも需要の増えているフェイクグリーンです
・枯れない、水やり不要、手間もコストもかからずおトクです
・衛生的、長持ちするのでおもてなしの演出としてご利用頂けます
・オフィスだけでなく飲食や、病院、介護施設、マンションなどのインテリアとしても最適です
・エントランスや受付、応接スペース、トイレ、キッチン、などにもご利用頂けます
・緑のある生活に
・グリーンは、あるだけで空間をぐっと華やかに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 布地素材によって色落ち・色移りする場合があります。
  • 湿度が高い場所や、屋外での使用はお避けください。
  • 直射日光の当たる場所でのご使用は、退色の原因となりますので、ご注意ください。
  • 使用環境によって異なりますが蛍光灯等の光線に経年劣化、退色します。可燃性ですので、火のそばでのご使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンジャミンフィカスハワイアン1.5mの型番6300029218のページです。 型番6300029218に関する仕様情報を記載しております。
ベンジャミンフィカスハワイアン1.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンジャミンフィカスハワイアン1.5m
人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル
玉掛けワイヤーロープの点検
スカイトイレ用三面幕
セフティフレーム用留め具
人工樹木/人工観葉植物 パキラ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格22,09857,6168,38416,871149113,723
通常出荷日11日目11日目4日目11日目7日目11日目
JANコード496182323424845806463638214562461486763457345453261945734545307074580646394078
質量(g)5000.06000.01600.010000.010.00010000.0
トラスココード410-5376412-7788126-9200255-3328127-0710456-8602
材質1ポリエステルPPスチールチャンプ幕:フェンスシート生地材質:ポリカーボネイト製PP・PE・針金・自然石
高さ(mm)150018006001200251750

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト