ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アレカヤシ 全長150cm

アレカヤシ 全長150cm 6300029251
通常単価(税別)
35,934
税込単価
39,527
通常出荷日:11日目

【特長】・世界的にも需要の増えているフェイクグリーンです・枯れない、水やり不要、手間もコストもかからず...

詳細を確認
  • 布地素材によって色落ち・色移りする場合があります。
  • 湿度が高い場所や、屋外での使用はお避けください。
  • 直射日光の当たる場所でのご使用は、退色の原因となりますので、ご注意ください。
  • 使用環境によって異なりますが蛍光灯等の光線に経年劣化、退色します。可燃性ですので、火のそばでのご使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300029251
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300029251の仕様・寸法情報

JANコード
4961823426384
質量(g)
5000.0
トラスココード
410-5329
材質1
ポリエステル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300029251410-5329

4961823426384
グリーンクロス アレカヤシ 全長150cm
緑のある生活に。
グリーンは、あるだけで空間をぐっと華やかに
仕様・規格
全長(cm):150
幅(cm):80
ポットサイズ(cm):φ15×H12.5
ポリエステル
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300029251
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,934
( 39,527 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界的にも需要の増えているフェイクグリーンです
・枯れない、水やり不要、手間もコストもかからずおトクです
・衛生的、長持ちするのでおもてなしの演出としてご利用頂けます
・オフィスだけでなく飲食や、病院、介護施設、マンションなどのインテリアとしても最適です
・エントランスや受付、応接スペース、トイレ、キッチン、などにもご利用頂けます
・緑のある生活に
・グリーンは、あるだけで空間をぐっと華やかに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 布地素材によって色落ち・色移りする場合があります。
  • 湿度が高い場所や、屋外での使用はお避けください。
  • 直射日光の当たる場所でのご使用は、退色の原因となりますので、ご注意ください。
  • 使用環境によって異なりますが蛍光灯等の光線に経年劣化、退色します。可燃性ですので、火のそばでのご使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アレカヤシ 全長150cmの型番6300029251のページです。 型番6300029251に関する仕様情報を記載しております。
アレカヤシ 全長150cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アレカヤシ 全長150cm
ドラセナコンパクタポット 全長111cm
アレカパーム160cm
ユッカポット(L)120cm
パキラポット(L)110cm
180cmパキラポット IVL
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格35,93418,37121,98920,60320,60366,379
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード496182342638449618236975554961823667244496182398614749618239861304961823433627
質量(g)5000.03000.03000.03000.03000.04000.0
トラスココード410-5329410-2210410-3709410-5322410-3723410-3768
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト