ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

人工樹木/人工観葉植物 シェフレラ

人工樹木/人工観葉植物 シェフレラ 6300033759
通常単価(税別)
43,151円
税込単価
47,466円
通常出荷日:11日目

【特長】・室内のインテリアとして、飲食店や会社のインテリアに人気です・フェイクグリーンですので管理が簡...

詳細を確認
  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300033759
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6300033759の仕様・寸法情報

JANコード
4580646394115
質量(g)
7500.0
トラスココード
456-8610
材質1
PP・PE・針金・自然木・自然石
高さ(mm)
1450
色
グリーン
直径(mm)
800
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033759456-8610

4580646394115
グリーンクロス 人工樹木/人工観葉植物 シェフレラ
インテリア、室内装飾に。
仕様・規格
難燃
全品完全消毒済み
消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用
高さ(mm):1450
色:グリーン
直径(mm):800
PP・PE・針金・自然木・自然石
質量・質量単位
7.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300033759
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,151円
( 47,466円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内のインテリアとして、飲食店や会社のインテリアに人気です
・フェイクグリーンですので管理が簡単です
・光触媒処理を一枚一枚丹念に仕上げています
【用途】
・インテリア、室内装飾に
【材質】
・PP・PE・針金・自然木・自然石・鉢

ご注意

  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人工樹木/人工観葉植物 シェフレラの型番6300033759のページです。 型番6300033759に関する仕様情報を記載しております。
人工樹木/人工観葉植物 シェフレラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工樹木/人工観葉植物 シェフレラ
人工樹木/人工観葉植物 パキラ
人工樹木/人工観葉植物 オリーブ
人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル
人工樹木/人工観葉植物 スモークツリー
人工樹木/人工観葉植物 ワンダーリング
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格43,151円112,150円43,116円55,458円39,485円14,664円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458064639411545806463940784580646394030458064636382145806463638144580646363739
質量(g)7500.010000.06000.06000.04000.02000.0
トラスココード456-8610456-8602456-8608412-7788412-7787412-7799
材質1PP・PE・針金・自然木・自然石PP・PE・針金・自然石PP・PE・針金・自然木・自然石PPPPPP
高さ(mm)14501750115018001400350

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました