17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

人工樹木/人工観葉植物 ポトス

人工樹木/人工観葉植物 ポトス
通常単価(税別)
12,167円
税込単価
13,384円
通常出荷日:11日目

【特長】・難燃です・全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用がありま...

詳細を確認
  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028771412-7791

4580646363722
グリーンクロス 人工樹木/人工観葉植物 ポトス
インテリア、室内装飾に。
仕様・規格
高さ(mm):350
色:グリーン
直径(mm):450
PP
PE
針金
自然木●自然石
質量・質量単位
1.6kg
6300028774412-7804

4580646363753
グリーンクロス 人工樹木/人工観葉植物 ポトス
インテリア、室内装飾に。
仕様・規格
高さ(mm):400
色:グリーン
直径(mm):400
PP
PE
針金
自然木●自然石
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

直径(mm)

最小発注数量
4580646363722
1600.0
412-7791
350
450
1個
4580646363753
2000.0
412-7804
400
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,167円
( 13,384円 )
11日目
12,167円
( 13,384円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃です
・全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります
【用途】
・インテリア、室内装飾に
【材質】
・PP
・PE
・針金
・自然木
・自然石
・鉢

ご注意

  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人工樹木/人工観葉植物 ポトスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工樹木/人工観葉植物 ポトス
人工樹木/人工観葉植物 ワンダーリング
人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル
人工樹木/人工観葉植物 スモークツリー
人工樹木/人工観葉植物 シラカシ寄植
工事標示板(国交省仕様)無反射型
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格12,167円14,664円55,458円39,485円66,197円13,866円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目8日目
材質1PPPPPPPPPP本体枠:鉄
材質2PEPEPEPEPE本体表示板:鉄
色グリーングリーングリーングリーングリーン-
材質3針金針金針金針金針金表示面:白シート
材質4自然木●自然石自然木●自然石自然木●自然石自然木●自然石自然木●自然石-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト