ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

人工樹木/人工観葉植物 パキラ

人工樹木/人工観葉植物 パキラ 6300033755
通常単価(税別)
112,150円
税込単価
123,365円
通常出荷日:11日目

【特長】・ずんぐりとした幹と手を広げたような形をした葉とのバランスがおもしろく人気のパキラです・フェイ...

詳細を確認
  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300033755
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033755の仕様・寸法情報

JANコード
4580646394078
質量(g)
10000.0
トラスココード
456-8602
材質1
PP・PE・針金・自然石
高さ(mm)
1750
色
グリーン
直径(mm)
750
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033755456-8602

4580646394078
グリーンクロス 人工樹木/人工観葉植物 パキラ
インテリア、室内装飾に。
仕様・規格
難燃
全品完全消毒済み
消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用
高さ(mm):1750
色:グリーン
直径(mm):750
PP・PE・針金・自然石
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数
型番
6300033755
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,150円
( 123,365円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ずんぐりとした幹と手を広げたような形をした葉とのバランスがおもしろく人気のパキラです
・フェイクグリーンですので管理が簡単です
・光触媒処理を一枚一枚丹念に仕上げています
【用途】
・インテリア、室内装飾に
【材質】
・PP・PE・針金・自然石・鉢

ご注意

  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人工樹木/人工観葉植物 パキラの型番6300033755のページです。 型番6300033755に関する仕様情報を記載しております。
人工樹木/人工観葉植物 パキラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工樹木/人工観葉植物 パキラ
人工樹木/人工観葉植物 シェフレラ
人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル
人工樹木/人工観葉植物 ワンダーリング
人工樹木/人工観葉植物 オリーブ
人工樹木/人工観葉植物 スモークツリー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格112,150円43,151円55,458円14,664円43,116円39,485円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458064639407845806463941154580646363821458064636373945806463940304580646363814
質量(g)10000.07500.06000.02000.06000.04000.0
トラスココード456-8602456-8610412-7788412-7799456-8608412-7787
材質1PP・PE・針金・自然石PP・PE・針金・自然木・自然石PPPPPP・PE・針金・自然木・自然石PP
高さ(mm)17501450180035011501400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました