ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル

人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル 6300028781
通常単価(税別)
55,458円
税込単価
61,004円
通常出荷日:11日目

【特長】・全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります【用途】...

詳細を確認
  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300028781
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6300028781の仕様・寸法情報

JANコード
4580646363821
質量(g)
6000.0
トラスココード
412-7788
材質1
PP
材質2
PE
高さ(mm)
1800
色
グリーン
直径(mm)
700
材質3
針金
材質4
自然木●自然石

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028781412-7788

4580646363821
グリーンクロス 人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル
インテリア、室内装飾に。
仕様・規格
高さ(mm):1800
色:グリーン
直径(mm):700
PP
PE
針金
自然木●自然石
質量・質量単位
6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028781
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,458円
( 61,004円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります
【用途】
・インテリア、室内装飾に
【材質】
・PP
・PE
・針金
・自然木
・自然石
・鉢

ご注意

  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人工樹木/人工観葉植物 ガジュマルの型番6300028781のページです。 型番6300028781に関する仕様情報を記載しております。
人工樹木/人工観葉植物 ガジュマルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル
人工樹木/人工観葉植物 スモークツリー
人工樹木/人工観葉植物 ワンダーリング
人工樹木/人工観葉植物 シラカシ寄植
工事標示板(国交省仕様)無反射型
スカイトイレ用三面幕
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格55,458円39,485円14,664円66,197円13,866円15,825円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目11日目
JANコード458064636382145806463638144580646363739458064636363045734545457324573454532619
質量(g)6000.04000.02000.05000.09000.010000.0
トラスココード412-7788412-7787412-7799412-7806521-8441255-3328
材質1PPPPPPPP本体枠:鉄幕:フェンスシート生地
材質2PEPEPEPE本体表示板:鉄枠:鉄製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました