ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ベンジャミン1.8m

ベンジャミン1.8m 6300029271
通常単価(税別)
41,795
税込単価
45,975
通常出荷日:11日目

【特長】・世界的にも需要の増えているフェイクグリーンです・枯れない、水やり不要、手間もコストもかからず...

詳細を確認
  • 布地素材によって色落ち・色移りする場合があります。
  • 湿度が高い場所や、屋外での使用はお避けください。
  • 直射日光の当たる場所でのご使用は、退色の原因となりますので、ご注意ください。
  • 使用環境によって異なりますが蛍光灯等の光線に経年劣化、退色します。可燃性ですので、火のそばでのご使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300029271
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300029271の仕様・寸法情報

JANコード
4961823431326
質量(g)
7000.0
トラスココード
410-3818
材質1
ポリエステル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300029271410-3818

4961823431326
グリーンクロス ベンジャミン1.8m
緑のある生活に。
グリーンは、あるだけで空間をぐっと華やかに
仕様・規格
サイズ全長(cm):180
サイズ幅(cm):70
サイズ奥行(cm):65
鉢:φ30×H30.5
ポリエステル
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300029271
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,795
( 45,975 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界的にも需要の増えているフェイクグリーンです
・枯れない、水やり不要、手間もコストもかからずおトクです
・衛生的、長持ちするのでおもてなしの演出としてご利用頂けます
・オフィスだけでなく飲食や、病院、介護施設、マンションなどのインテリアとしても最適です
・エントランスや受付、応接スペース、トイレ、キッチン、などにもご利用頂けます
・緑のある生活に
・グリーンは、あるだけで空間をぐっと華やかに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 布地素材によって色落ち・色移りする場合があります。
  • 湿度が高い場所や、屋外での使用はお避けください。
  • 直射日光の当たる場所でのご使用は、退色の原因となりますので、ご注意ください。
  • 使用環境によって異なりますが蛍光灯等の光線に経年劣化、退色します。可燃性ですので、火のそばでのご使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンジャミン1.8mの型番6300029271のページです。 型番6300029271に関する仕様情報を記載しております。
ベンジャミン1.8mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンジャミン1.8m
ベンジャミンフィカスハワイアン1.5m
イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルー
グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×8
イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ホワイト
イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格41,79522,098150,99520,070102,263102,263
通常出荷日11日目11日目7日目4日目7日目7日目
JANコード496182343132649618232342484560247207564456246148988745602472075574560247207540
質量(g)7000.05000.032000.01600.024500.024500.0
トラスココード410-3818410-5376473-0849127-2362473-2370473-2348
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル-ポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト